Morsetto con base in acciaio inox, Forma B (29010)

Morsetto con base in acciaio inox, Forma B (29010)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Ø 30 e Ø 40 mm: copertura della filettatura in silicone

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29010-130
29010-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Larghezza
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L=Altezza
(mm)
M=Lunghezza
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

73.32 €

1 4 giorni 30.173937.4486040405060745.541M8x300.3200

105.02 €

1 4 giorni 40.17951.749.4638060606080105248.7M10x350.6240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucidatura elettrolitica Denominazione Connettori per tubi
Forma B Versione 1 Con piede Versione 2 Per tubi a sezione rotonda
RoHS

Supporto tecnico