Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29006-181
Materiale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Superficie componente | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per tubi | Tipo di stampo | Con snodo sferico | Versione 1 | Raccordo a t |
Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | A=Diametro interno(mm) | 18.1 | B=Diametro interno(mm) | 5.5 |
C | 21 | D | M5X10 | E(mm) | 30 |
F(mm) | 15 | G(mm) | 40 | H(mm) | 20 |
K(mm) | 30 | L(mm) | 85 | M(mm) | 30 |
Mb(Nm) | 8 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.0630 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a T in plastica con snodo sferico (29006), il codice articolo è il seguente: 29006-181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29006-181.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali