Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29006-1818 |
29006-3030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C | D | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.64 € | 1 | 4 giorni | 18 | 18 | 30.5 | 25 | 30 | 34 | 25 | 26.5 | 55.5 | 64.5 | 43 | 21 | 49.5 | M6x18 | 0.0364 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 45 | 40 | 45 | 52.5 | 40 | 41.5 | 85 | 97.5 | 65 | 28.5 | 75.5 | M8x25 | 0.1096 |
Loading...
Materiale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Superficie componente | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Raccordo a t | Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro interno(mm)
C
D
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali