Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29000-523030 |
29000-524040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C | D | E (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08 € | 1 | 4 giorni | 30.2 | 30.2 | 38 | 45 | 45 | 44 | 64 | 64 | 83 | 44 | 46 | M8x45 | 0.3401 | ||
36.47 € | 1 | 4 giorni | 40.2 | 40.2 | 50 | 60 | 60 | 61 | 75 | 75 | 111 | 61 | 57 | M8x60 | 0.6317 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio | Superficie componente | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Burattato | Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Raccordo a croce |
Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro interno(mm)
C
D
E(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali