Morsetti a croce plastica (29000)

Morsetti a croce plastica (29000)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29000-1818
29000-3030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B=Diametro interno
(mm)
C D K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.76 €

1 4 giorni 1818203048632148M6x180.0408

5.98 €

1 4 giorni 30303345729928.577M8x250.0800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Superficie componente Zincato
Denominazione Connettori per tubi Versione 1 Raccordo a croce Versione 2 Per tubi a sezione rotonda
RoHS

Supporto tecnico