Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29010-5CP |
29010-5CR |
29010-5CS |
29010-5D2 |
29010-5D4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Altezza (mm) | M=Lunghezza (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | Disposizione dei fori | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.91 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0651 | ||
21.91 € | 1 | 4 giorni | 0.75 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0507 | ||
23.36 € | 1 | 4 giorni | 1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1654 | ||
39.43 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 9 | 61 | 56 | 74 | 90 | 60 | 60 | 70 | 90 | 10 | 64 | 40 | 40 | M10x30 | 64 | 1 | 0.4500 | ||
40.28 € | 1 | 4 giorni | 2 | 11 | 70 | 66 | 84 | 105 | 74 | 74 | 85 | 105 | 14 | 80 | 45 | 49.5 | M10x35 | 80 | 1 | 0.5834 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio | Superficie componente | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Burattato | Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Con piede |
Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
G=Larghezza(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Altezza(mm)
M=Lunghezza(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
U(mm)
Disposizione dei fori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali