Chiavette a disco DIN 6888 (03289) (03289-02X5)

Chiavette a disco DIN 6888 (03289) 03289-02X5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03289-02X5

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 2 mm

Lunghezza complessiva: 12.6 mm

D2: 13 mm

H=Altezza: 5 mm

Peso (ERP): 0.0007 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03289-02X5

Codice componente
03289-02X5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
D2
(mm)
H=Altezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.43 €

1 4 giorni 212.61350.0007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Chiavette Woodruff Materiale Acciaio Denominazione Chiavetta a disco
DIN DIN 6888 Superficie componente Grezzo RoHS
PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Chiavette a disco DIN 6888 (03289), il codice articolo è il seguente: 03289-02X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03289-02X5.

Tipologia prodotto

Codice componente
03289-03X5
03289-03X65
03289-04X5
03289-04X65
03289-04X75
03289-05X65
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
D2
(mm)
H=Altezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.19 €

1 4 giorni 312.61350.0011

0.39 €

1 4 giorni 315.7166.50.0017

0.39 €

1 4 giorni 412.61350.0014

0.41 €

1 4 giorni 415.7166.50.0023

0.41 €

1 4 giorni 418.6197.50.0032

0.41 €

1 4 giorni 515.7166.50.0029

Supporto tecnico