Linguetta aggiustamento simile a DIN 6885, forma A ceramica, bianco (03288)

Linguetta aggiustamento simile a DIN 6885, forma A ceramica, bianco (03288)
· Straordinariamente resistente all'usura

· Dimensioni stabili anche ad alte temperature

· Elettricamente isolante

· Neutro alle frequenze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03288-01-03X8
03288-01-03X16
03288-01-03X25
03288-01-04X8
03288-01-04X16
03288-01-04X25
03288-01-05X12
03288-01-05X22
03288-01-05X40
03288-01-06X12
03288-01-06X22
03288-01-06X40
03288-01-08X14
03288-01-08X70
03288-01-10X22
03288-01-10X36
03288-01-12X25
03288-01-12X40
03288-01-14X25
03288-01-14X40
03288-01-16X50
03288-01-16X70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

61.52 €

1 4 giorni 3830.0004

97.11 €

1 4 giorni 31630.0008

115.35 €

1 4 giorni 32530.0013

72.55 €

1 4 giorni 4840.0006

112.25 €

1 4 giorni 41640.0014

120.47 €

1 4 giorni 42540.0023

77.91 €

1 4 giorni 51250.0016

126.09 €

1 4 giorni 52250.0031

230.68 €

1 4 giorni 54050.0058

116.35 €

1 4 giorni 61260.0023

134.56 €

1 4 giorni 62260.0045

248.62 €

1 4 giorni 64060.0084

131.49 €

1 4 giorni 81470.0041

657.93 €

1 4 giorni 87070.0230

240.41 €

1 4 giorni 102280.0095

340.63 €

1 4 giorni 103680.0162

273.49 €

1 4 giorni 122580.0129

417.52 €

1 4 giorni 124080.0217

289.36 €

1 4 giorni 142590.0167

437.78 €

1 4 giorni 144090.0282

658.95 €

1 4 giorni 1650100.0450

907.82 €

1 4 giorni 1670100.0642

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) Materiale ceramica Forma A
Denominazione Linguetta di aggiustamento DIN simile a DIN 6885 Colore corpo base bianco
RoHS

Supporto tecnico