Anelli di fermo per fori DIN 472 (07331) (07331-101001)

Anelli di fermo per fori DIN 472 (07331) 07331-101001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07331-101001

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.72

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio inox

D1=Per diametro: 10 mm

D2: 10.4 mm

D3: 10.8 mm

D4: 3.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07331-101001

Codice componente
07331-101001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale D1=Per diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
M H=Altezza
(mm)
Superficie corpo base Chiave in acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.72 €

1 4 giorni Acciaio inox1010.410.83.31.23.21.41.11Grezzo1.41220.0003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Anello di sicurezza tipo C per fori Tipo prodotto Anello di sicurezza Denominazione Circlip
Tipo di prodotto Ring Versione 1 Per foro DIN DIN 472
RoHS

Si trova sulla pagina di Anelli di fermo per fori DIN 472 (07331), il codice articolo è il seguente: 07331-101001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07331-101001.

Tipologia prodotto

Codice componente
07331-091000
07331-091001
07331-101000
07331-121000
07331-121001
07331-141000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale D1=Per diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
M H=Altezza
(mm)
Superficie corpo base Chiave in acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.15 €

1 4 giorni Acciaio99.49.83.712.51.30.90.8Fosfatizzato-No0.0001

0.66 €

1 4 giorni Acciaio inox99.49.83.712.51.30.90.8Grezzo1.41220.0002

0.15 €

1 4 giorni Acciaio1010.410.83.31.23.21.41.11Fosfatizzato-No0.0002

0.17 €

1 4 giorni Acciaio1212.5134.91.53.41.71.11Fosfatizzato-No0.0003

0.77 €

1 4 giorni Acciaio inox1212.5134.91.53.41.71.11Grezzo1.41220.0004

0.19 €

1 4 giorni Acciaio1414.615.16.21.73.71.91.11Fosfatizzato-No0.0004

Supporto tecnico