Morsetti articolati plastica, con dentatura interna (29024)

Morsetti articolati plastica, con dentatura interna (29024)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

· Svariate possibilità di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29024-18
29024-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno C D E F G H K L M P R S T Peso (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 giorni 189.96.1257.526.55.93057.5452134M6x18M6-DIN 9850.0234

4.37 €

1 4 giorni 3016.58.1401141.56.545886828.552.5M8x25M8-DIN 9850.0710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Acciaio Denominazione Connettori per tubi Colore corpo base Nero
Materiale corpo base Resina termoplastica Tipo di prodotto Con dentatura interna Superficie componente Zincato
Versione 1 Snodo Versione 2 Per tubi a sezione rotonda RoHS

Supporto tecnico