Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna (29024)

Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna (29024)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Combinabile con giunti a morsetto per tubi con dentatura esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29024-512
29024-514
29024-516
29024-518
29024-520
29024-525
29024-530
29024-540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno C D E F
(kN)
G H K L M Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P S Peso (ERP)
(kg)

17.54 €

1 4 giorni 12.110.57.5263.629.42530574428921M60.0620

17.54 €

1 4 giorni 14.110.57.5263.629.42530574428921M60.0590

17.54 €

1 4 giorni 16.110.57.5263.629.42530574428921M60.0560

17.54 €

1 4 giorni 18.110.57.5263.629.42530574428921M60.0520

18.55 €

1 4 giorni 20169404.94045509373919433M80.1980

18.55 €

1 4 giorni 25.1169404.94045509373919433M80.1790

18.55 €

1 4 giorni 30.1169404.94045509373919433M80.1500

30.98 €

1 4 giorni 40.2221156656606812810026718148M100.4100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Acciaio Denominazione Connettori per tubi Materiale corpo base Alluminio
Tipo di prodotto Con dentatura interna Superficie componente Zincato Versione 1 Snodo
Versione 2 Per tubi a sezione rotonda RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico