Morsetti articolati plastica, con dentatura interna (29028)

Morsetti articolati plastica, con dentatura interna (29028)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Combinabile con giunti a morsetto per tubi con dentatura esterna

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29028-18
29028-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno C D E F G H K L N P S T Peso (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 giorni 189.76.130252527.51461.55.721M6x18M6-DIN 9850.0236

4.37 €

1 4 giorni 3016.58.14540404322.595.56.528.5M8x25M8-DIN 9850.0711

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Acciaio Denominazione Connettori per tubi Materiale corpo base Resina termoplastica
Tipo di prodotto Con dentatura interna Superficie componente Zincato Versione 1 Snodo
Versione 2 Per tubi a sezione rotonda RoHS

Supporto tecnico