Codice articolo del costruttore: 96202-7501
Marca: NORELEM
Prezzo: 14.81 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore: -
Denominazione: Ugello rotondo
L=Lunghezza: - mm
Versione 1: -
Materiale corpo base: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
96202-7501
Codice componente
|
---|
96202-7501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Denominazione | L=Lunghezza (mm) | Versione 1 | Materiale corpo base | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | 4 giorni | - | Ugello rotondo | - | - | - | - | 0.0331 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Aria / Solventi / Gas | Dimensioni | 75 | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Flessibilità / Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Tubi flessibili di aspirazione LOC-LINE® Flexi 75 (96202), il codice articolo è il seguente: 96202-7501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96202-7501.
Configura
Proprietà di base
Colore
L=Lunghezza(mm)
Versione 1
Materiale corpo base
PL Edelstahl
Denominazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
96202-7502 |
96202-7503 |
96202-7504 |
96202-7505 |
96202-7506 |
96202-7507 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Denominazione | L=Lunghezza (mm) | Versione 1 | Materiale corpo base | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | 4 giorni | - | Ugello a rettangolo | - | - | - | - | 0.0379 | ||
14.81 € | 1 | 4 giorni | - | Ugello ovale | - | Conico | - | - | 0.0432 | ||
40.38 € | 1 | 4 giorni | - | Valvola a saracinesca | - | - | - | - | 0.0890 | ||
13.17 € | 1 | 4 giorni | - | Adattatore | - | Per aspiratore industriale | - | - | 0.0374 | ||
13.17 € | 1 | 4 giorni | - | Adattatore | - | Per aspiratore industriale | - | - | 0.0388 | ||
12.64 € | 1 | 4 giorni | Blu | Adattatore | - | - | Plastica | No | 0.0400 |