Codice articolo del costruttore: 02038-12057
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=Filettatura: M12
B: 12 mm
C: 57 mm
D: 24 mm
E=lunghezza filettatura: 43 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02038-12057
Codice componente
|
---|
02038-12057 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Filettatura | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E=lunghezza filettatura (mm) | F (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | 4 giorni | M12 | 12 | 57 | 24 | 43 | 10 | 0.0811 |
Loading...
Denominazione | Supporto regolabile | RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Supporti regolabili (02038), il codice articolo è il seguente: 02038-12057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02038-12057.
Configura
Proprietà di base
A=Filettatura
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E=lunghezza filettatura(mm)
F(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
02038-08041 |
02038-08051 |
02038-12072 |
02038-16057 |
02038-16072 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=Filettatura | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E=lunghezza filettatura (mm) | F (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 1 | 4 giorni | M8 | 8 | 41 | 17 | 30 | 7 | 0.0271 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | M8 | 8 | 51 | 17 | 40 | 7 | 0.0324 | ||
16.88 € | 1 | 4 giorni | M12 | 12 | 72 | 24 | 58 | 10 | 0.0930 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | M16 | 16 | 57 | 30 | 43 | 10 | 0.1432 | ||
21.09 € | 1 | 4 giorni | M16 | 16 | 72 | 30 | 58 | 10 | 0.1628 |