Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente DIN 808 (23403) (23403-16068)

Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente DIN 808 (23403) 23403-16068

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23403-16068

Marca: NORELEM

Prezzo: 47.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Gamma coppia ammessa: 50.01–100.00 N•m

D1: 32 Ø

Lunghezza complessiva W: 68 mm

Max. coppia: 52 N•m

L1: 34 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23403-16068

Codice componente
23403-16068
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
D1
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. coppia
(N•m)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Foro di montaggio T
(mm)
Versione B
(mm)
Momento di rottura statico
(Nm)
Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

47.42 €

1 4 giorni 50.01–100.003268523416*371618.3Foro calibrato senza cava5300Foro calibrato senza cava0.2901

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Versione 1 Semplice Versione 2 Con cuscinetti scorrevoli
Denominazione Giunto a snodo DIN DIN 808 Superficie corpo base Temprato
RoHS

Si trova sulla pagina di Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente DIN 808 (23403), il codice articolo è il seguente: 23403-16068.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23403-16068.

Tipologia prodotto

Codice componente
23403-10048
23403-108040
23403-110048
23403-112056
23403-20082
23403-25104
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
D1
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. coppia
(N•m)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Foro di montaggio T
(mm)
Versione B
(mm)
Momento di rottura statico
(Nm)
Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

35.22 €

1 4 giorni 10.01–20.002048162412*261011.4Foro calibrato senza cava390Foro calibrato senza cava0.0803

48.78 €

1 4 giorni 5.01–10.00164072011*2289Foro calibrato con cava240Foro calibrato con cava0.0403

51.16 €

1 4 giorni 10.01–20.002048162412*261011.4Foro calibrato con cava390Foro calibrato con cava0.0751

59.71 €

1 4 giorni 20.01–50.002556262814*301213.8Foro calibrato con cava4150Foro calibrato con cava0.1439

67.30 €

1 4 giorni 50.01–100.0040821004120*472022.8Foro calibrato senza cava6650Foro calibrato senza cava0.5301

90.49 €

1 4 giorni 100–inf. a 500501042105225*562528.3Foro calibrato senza cava81200Foro calibrato senza cava1.1400

Supporto tecnico