Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente modello grezzo DIN 808 (23410) (23410-10074)

Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente modello grezzo DIN 808 (23410) 23410-10074

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23410-10074

Marca: NORELEM

Prezzo: 30.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Gamma coppia ammessa: 5.01–10.00 N•m

D1: 16 Ø

Lunghezza complessiva W: 74 mm

Max. coppia: 6 N•m

L1: 26 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23410-10074

Codice componente
23410-10074
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
D1
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. coppia
(N•m)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Foro di montaggio T
(mm)
B
(mm)
Momento di rottura statico
(Nm)
Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

30.02 €

1 4 giorni 5.01–10.00167462615221011.4335Foro calibrato senza cava0.0751

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Versione 1 Doppio Versione 2 Con cuscinetti scorrevoli
Denominazione Giunto a snodo DIN DIN 808-G Superficie corpo base Grezzo
RoHS

Si trova sulla pagina di Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente modello grezzo DIN 808 (23410), il codice articolo è il seguente: 23410-10074.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23410-10074.

Tipologia prodotto

Codice componente
23410-08060
23410-108060
23410-110074
23410-112088
23410-116104
23410-120124
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
D1
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. coppia
(N•m)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Foro di montaggio T
(mm)
B
(mm)
Momento di rottura statico
(Nm)
Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

22.60 €

1 4 giorni 3.01–5.001360421111889225Foro calibrato senza cava0.0361

43.99 €

1 4 giorni 3.01–5.001360421111889225Foro calibrato con cava0.0354

41.21 €

1 4 giorni 5.01–10.00167462615221011.4335Foro calibrato con cava0.0751

52.74 €

1 4 giorni 10.01–20.002088133118261213.8480Foro calibrato con cava0.1282

57.15 €

1 4 giorni 20.01–50.0025104233722301618.35140Foro calibrato con cava0.2290

87.09 €

1 4 giorni 20.01–50.0032124464325372022.86280Foro calibrato con cava0.4449

Supporto tecnico