Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente modello grossolano DIN 808 (23409)

Giunti cardanici semplici con cuscinetto radente modello grossolano DIN 808 (23409)
· Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi

· Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto

· Orientabile a 35°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23409-08042
23409-10052
23409-108042
23409-110052
23409-112062
23409-116074
23409-12062
23409-120086
23409-125108
23409-132132
23409-16074
23409-20086
23409-25108
23409-32132
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
D1
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. coppia
(N•m)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Foro di montaggio T
(mm)
B
(mm)
Momento di rottura statico
(Nm)
Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

10.96 €

1 4 giorni 3.01–5.001342421111889225Foro calibrato senza cava0.0301

12.43 €

1 4 giorni 5.01–10.00165262615221011.4335Foro calibrato senza cava0.0501

24.11 €

1 4 giorni 3.01–5.001342421111889225Foro calibrato con cava0.0301

25.92 €

1 4 giorni 5.01–10.00165262615221011.4335Foro calibrato con cava0.0501

27.72 €

1 4 giorni 10.01–20.002262133118261213.8480Foro calibrato con cava0.0886

33.99 €

1 4 giorni 20.01–50.002574233722301618.35140Foro calibrato con cava0.1801

13.95 €

1 4 giorni 10.01–20.002262133118261213.8480Foro calibrato senza cava0.0951

48.99 €

1 4 giorni 20.01–50.003286464325372022.86280Foro calibrato con cava0.3020

75.91 €

1 4 giorni 50.01–100.0040108905432472528.38600Foro calibrato con cava0.6276

120.25 €

1 4 giorni 100–inf. a 500501321806640563235.3101100Foro calibrato con cava1.1530

19.02 €

1 4 giorni 20.01–50.002574233722301618.35140Foro calibrato senza cava0.1635

30.97 €

1 4 giorni 20.01–50.003286464325372022.86280Foro calibrato senza cava0.3301

53.83 €

1 4 giorni 50.01–100.0042108905432472528.38600Foro calibrato senza cava0.6380

75.91 €

1 4 giorni 100–inf. a 500501321806640563035.3101100Foro calibrato senza cava1.1750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Versione 1 Semplice Versione 2 Con cuscinetti scorrevoli
Denominazione Giunto a snodo DIN DIN 808-G Superficie corpo base Grezzo
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico