Giunti cardanici singoli, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808 (23403-01)

Giunti cardanici singoli, acciaio inossidabile, con cuscinetto radente, simili a DIN 808 (23403-01)
· Acciaio inox 1.4301

· Angolo di lavoro massimo 45°

· Alta resistenza all'usura, lunga durata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23403-01-06034
23403-01-08040
23403-01-10048
23403-01-106034
23403-01-108040
23403-01-110048
23403-01-112056
23403-01-116068
23403-01-12056
23403-01-120082
23403-01-125108
23403-01-16068
23403-01-20082
23403-01-25108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D=Foro di montaggio T
(mm)
B
(mm)
Tipo di prodotto Peso (ERP)
(kg)

50.54 €

1 4 giorni 16341786--Foro calibrato senza cava0.0500

50.87 €

1 4 giorni 164020118--Foro calibrato senza cava0.0500

50.88 €

1 4 giorni 2248241210--Foro calibrato senza cava0.1000

59.37 €

1 4 giorni 1634179672Foro calibrato con cava0.0500

61.12 €

1 4 giorni 16402011892Foro calibrato con cava0.0500

64.07 €

1 4 giorni 204824121011.43Foro calibrato con cava0.1000

74.78 €

1 4 giorni 255628141213.84Foro calibrato con cava0.1600

82.05 €

1 4 giorni 326834161618.35Foro calibrato con cava0.3000

59.42 €

1 4 giorni 2556281312--Foro calibrato senza cava0.1600

103.49 €

1 4 giorni 408241202022.86Foro calibrato con cava0.6046

134.66 €

1 4 giorni 5010452252528.38Foro calibrato con cava1.2000

63.95 €

1 4 giorni 3268341616--Foro calibrato senza cava0.3000

90.78 €

1 4 giorni 4282411820--Foro calibrato senza cava0.6000

122.05 €

1 4 giorni 50108542625--Foro calibrato senza cava1.2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Versione 1 Semplice Versione 2 Con cuscinetti scorrevoli
Denominazione Giunto a snodo DIN Simile a DIN 808 Chiave in acciaio 1.4301
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico