Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio (23001)

Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio (23001)
· Giunto a soffietto in metallo senza gioco con mozzi di serraggio

· Per diametro dell'albero compreso tra 10 e 70 mm

· Coppia di serraggio: da 18 a 500 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori e macchine utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23001-0180631010
23001-0180631111
23001-0180631212
23001-0180631414
23001-0180631919
23001-0180632424
23001-0180632525
23001-0300651010
23001-0300651111
23001-0300651212
23001-0300651414
23001-0300651919
23001-0300652424
23001-0300652525
23001-0600791212
23001-0600791414
23001-0600791919
23001-0600792424
23001-0600792525
23001-0600792828
23001-0600793232
23001-0800911212
23001-0800911919
23001-0800912424
23001-0800912525
23001-0800912828
23001-0800913232
23001-1500911414
23001-1500911919
23001-1500912424
23001-1500912525
23001-1500912828
23001-1500913232
23001-2001011616
23001-2001011919
23001-2001012424
23001-2001012525
23001-2001012828
23001-2001013232
23001-3001052020
23001-3001052424
23001-3001052828
23001-3001053838
23001-5001122525
23001-5001123838
23001-5001124242
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 (H7)
(Ø)
D2 (H7)
(Ø)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
max. numero di giri giri/min A
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento D1/D2 min.
(mm)
D4
(mm)
Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Peso (ERP)
(kg)

113.85 €

1 4 giorni 10106385.519.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.04200.1000

113.85 €

1 4 giorni 11116385.519.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.04200.1000

113.85 €

1 4 giorni 12126385.519.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.04200.1000

113.85 €

1 4 giorni 14146385.519.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.04200.1000

113.85 €

1 4 giorni 19196385.519.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.04200.1000

113.85 €

1 4 giorni 24246385.519.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.04200.1000

113.85 €

1 4 giorni 25256385.519.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.04200.1000

136.99 €

1 4 giorni 101065157.524.556.41030020323010563030720500.150.6M60.15380.3000

136.99 €

1 4 giorni 111165157.524.556.41030020323010563030720500.150.6M60.15380.3000

136.99 €

1 4 giorni 121265157.524.556.41030020323010563030720500.150.6M60.15380.3000

136.99 €

1 4 giorni 141465157.524.556.41030020323010563030720500.150.6M60.15380.3000

136.99 €

1 4 giorni 191965157.524.556.41030020323010563030720500.150.6M60.15380.3000

136.99 €

1 4 giorni 242465157.524.556.41030020323010563030720500.150.6M60.15380.3000

136.99 €

1 4 giorni 252565157.524.556.41030020323010563030720500.150.6M60.15380.3000

161.39 €

1 4 giorni 121279401029668700233535126660601150900.150.6M80.33750.5000

161.39 €

1 4 giorni 141479401029668700233535126660601150900.150.6M80.33750.5000

161.39 €

1 4 giorni 191979401029668700233535126660601150900.150.6M80.33750.5000

161.39 €

1 4 giorni 242479401029668700233535126660601150900.150.6M80.33750.5000

161.39 €

1 4 giorni 252579401029668700233535126660601150900.150.6M80.33750.5577

161.39 €

1 4 giorni 282879401029668700233535126660601150900.150.6M80.33750.5000

161.39 €

1 4 giorni 323279401029668700233535126660601150900.150.6M80.33750.5000

256.18 €

1 4 giorni 121291841133.582.96900284444128280801200800.20.5M100.91280.8000

256.18 €

1 4 giorni 191991841133.582.96900284444128280801200800.20.5M100.91280.8000

256.18 €

1 4 giorni 242491841133.582.96900284444128280801200800.20.5M100.91280.8000

256.18 €

1 4 giorni 252591841133.582.96900284444128280801200800.20.5M100.91280.8000

256.18 €

1 4 giorni 282891841133.582.96900284444128280801200800.20.5M100.91280.8000

256.18 €

1 4 giorni 323291841133.582.96900284444128280801200800.20.5M100.91280.8000

279.34 €

1 4 giorni 141491841133.582.96900284444148215015020202800.20.5M1011550.9000

279.34 €

1 4 giorni 191991841133.582.96900284444148215015020202800.20.5M1011550.9000

279.34 €

1 4 giorni 242491841133.582.96900284444148215015020202800.20.5M1011550.9000

279.34 €

1 4 giorni 252591841133.582.96900284444148215015020202800.20.5M1011550.9000

279.34 €

1 4 giorni 282891841133.582.96900284444148215015020202800.20.5M1011550.9000

279.34 €

1 4 giorni 323291841133.582.96900284444148215015020202800.20.5M1011550.9000

289.86 €

1 4 giorni 1616101125133890.86400314747169020020025002800.20.5M121.491751.1700

289.86 €

1 4 giorni 1919101125133890.86400314747169020020025002800.20.5M121.491751.1700

289.86 €

1 4 giorni 2424101125133890.86400314747169020020025002800.20.5M121.491751.1700

289.86 €

1 4 giorni 2525101125133890.86400314747169020020025002800.20.5M121.491751.1700

289.86 €

1 4 giorni 2828101125133890.86400314747169020020025002800.20.5M121.491751.1700

289.86 €

1 4 giorni 3232101125133890.86400314747169020020025002800.20.5M121.491751.1700

459.48 €

1 4 giorni 2020105145133811060004060602011030030063002870.20.5M123.285021.6200

459.48 €

1 4 giorni 2424105145133811060004060602011030030063002870.20.5M123.285021.6200

459.48 €

1 4 giorni 2828105145133811060004060602011030030063002870.20.5M123.285021.6200

459.48 €

1 4 giorni 3838105145133811060004060602011030030063002870.20.5M123.285021.6200

554.76 €

1 4 giorni 2525112145154212250004270702512250050077901000.20.5M126.46902.4000

554.76 €

1 4 giorni 3838112145154212250004270702512250050077901000.20.5M126.46902.4000

554.76 €

1 4 giorni 4242112145154212250004270702512250050077901000.20.5M126.46902.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Servomotore Materiale corpo Alluminio Materiale componenti Acciaio inox
Denominazione Giunto a soffietto metallico Versione 1 Con mozzo di serraggio radiale offset angolare massimo(°) 1.5
RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico