Giunti a soffietto in metallo, Forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio (23001-04)

Giunti a soffietto in metallo, Forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio (23001-04)
· Giunto a soffietto in metallo senza gioco con mozzi di serraggio

· Per diametro dell'albero compreso tra 6 e 70 mm

· Coppia di serraggio: da 10 a 1500 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori e macchine utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23001-04-00100350606
23001-04-00100350808
23001-04-00100351010
23001-04-00100351212
23001-04-00100351515
23001-04-00100351818
23001-04-00200390606
23001-04-00200390808
23001-04-00200391010
23001-04-00200391212
23001-04-00200391515
23001-04-00200391818
23001-04-00400461010
23001-04-00400461212
23001-04-00400461515
23001-04-00400461818
23001-04-00400462020
23001-04-00400462424
23001-04-00800551212
23001-04-00800551515
23001-04-00800551818
23001-04-00800552020
23001-04-00800552424
23001-04-00800552828
23001-04-02000601616
23001-04-02000602020
23001-04-02000602424
23001-04-02000602828
23001-04-04000753232
23001-04-04000753838
23001-04-04000754242
23001-04-06500783737
23001-04-06500783838
23001-04-06500784242
23001-04-10000844242
23001-04-15000965050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 (H7)
(Ø)
D2 (H7)
(Ø)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L2
(mm)
L3
(mm)
max. numero di giri giri/min A
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento D1/D2 min.
(mm)
D4
(mm)
Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare massimo
(°)
C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Peso (ERP)
(kg)

84.80 €

1 4 giorni 66353.551315000121818632.510101518630.050.50.5M40.00890.1000

84.80 €

1 4 giorni 88353.551315000121818632.510101518630.050.50.5M40.00890.1000

84.80 €

1 4 giorni 1010353.551315000121818632.510101518630.050.50.5M40.00890.0712

84.80 €

1 4 giorni 1212353.551315000121818632.510101518630.050.50.5M40.00890.0780

84.80 €

1 4 giorni 1515353.551315000121818632.510101518630.050.50.5M40.00890.0550

84.80 €

1 4 giorni 1818353.551315000121818632.510101518630.050.50.5M40.00890.0570

97.44 €

1 4 giorni 66394.5513.51500015.52525640.520201208650.050.50.5M40.02150.1220

97.44 €

1 4 giorni 88394.5513.51500015.52525640.520201208650.050.50.5M40.02150.1220

97.44 €

1 4 giorni 1010394.5513.51500015.52525640.520201208650.050.50.5M40.02150.1220

97.44 €

1 4 giorni 1212394.5513.51500015.52525640.520201208650.050.50.5M40.02150.1180

97.44 €

1 4 giorni 1515394.5513.51500015.52525640.520201208650.050.50.5M40.02150.1100

97.44 €

1 4 giorni 1818394.5513.51500015.52525640.520201208650.050.50.5M40.02150.1100

131.09 €

1 4 giorni 10104685.517.5128001725.425.4104540403350970.050.50.5M50.04350.3000

131.09 €

1 4 giorni 12124685.517.5128001725.425.4104540403350970.050.50.5M50.04350.1620

131.09 €

1 4 giorni 15154685.517.5128001725.425.4104540403350970.050.50.5M50.04350.1560

131.09 €

1 4 giorni 18184685.517.5128001725.425.4104540403350970.050.50.5M50.04350.1500

131.09 €

1 4 giorni 20204685.517.5128001725.425.4104540403350970.050.50.5M50.04350.1450

131.09 €

1 4 giorni 24244685.517.5128001725.425.4104540403350970.050.50.5M50.04350.1300

157.76 €

1 4 giorni 121255157.321103002032301256808064361650.050.50.5M60.14530.3100

157.76 €

1 4 giorni 151555157.321103002032301256808064361650.050.50.5M60.14530.3050

157.76 €

1 4 giorni 181855157.321103002032301256808064361650.050.50.5M60.14530.2980

157.76 €

1 4 giorni 202055157.321103002032301256808064361650.050.50.5M60.14530.2900

157.76 €

1 4 giorni 242455157.321103002032301256808064361650.050.50.5M60.14530.2760

157.76 €

1 4 giorni 282855157.321103002032301256808064361650.050.50.5M60.14530.2650

178.09 €

1 4 giorni 161660408.62387002335351666200200124422870.110.5M80.281380.4700

178.09 €

1 4 giorni 202060408.62387002335351666200200124422870.110.5M80.281380.4600

178.09 €

1 4 giorni 242460408.62387002335351666200200124422870.110.5M80.281380.4400

178.09 €

1 4 giorni 282860408.62387002335351666200200124422870.110.5M80.281380.4200

260.35 €

1 4 giorni 323275849.8276900284444328240040068153380.110.5M100.821760.9000

260.35 €

1 4 giorni 383875849.8276900284444328240040068153380.110.5M100.821760.9000

260.35 €

1 4 giorni 424275849.8276900284444328240040068153380.110.5M100.821760.9000

281.74 €

1 4 giorni 37377812510.8296400314747379065065079103860.11.51M121.192300.9000

281.74 €

1 4 giorni 38387812510.8296400314747379065065079103860.11.51M121.192300.9000

281.74 €

1 4 giorni 42427812510.8296400314747379065065079103860.11.51M121.192301.1700

449.11 €

1 4 giorni 42428414511.832.560004060604211010001000290967560.11.51M122.745791.1700

572.11 €

1 4 giorni 50509614513.3365000427070501221500-206946390.11.51M124.456931.1700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Servomotore Materiale corpo Alluminio Materiale componenti Acciaio inox
Denominazione Giunto a soffietto metallico Versione 1 Con mozzo di serraggio radiale RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico