Codice articolo del costruttore: 23001-05-0300691919
Marca: NORELEM
Prezzo: 161.67 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1 (H7): 19 Ø
D2 (H7): 19 Ø
L=Lunghezza: 69 mm
Coppia di serraggio delle viti: 15 Nm
L1: 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23001-05-0300691919
Codice componente
|
---|
23001-05-0300691919 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Lunghezza (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | max. numero di giri giri/min | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | C (ISO 4029) | Momento di inerzia (gm²) | Resistenza alla torsione (10³ Nm/rad) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.67 € | 1 | 4 giorni | 19 | 19 | 69 | 15 | 35 | 7.5 | 27 | 56.4 | 10300 | 20 | 32 | 30 | 10 | 56 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | M6 | 0.14 | 38 | 0.3800 |
Loading...
Applicazione | Servomotore | Materiale corpo | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Giunto a soffietto metallico | Versione 1 | Con mozzo di serraggio removibile | offset angolare massimo(°) | 1.5 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio rimovibili (23001-05), il codice articolo è il seguente: 23001-05-0300691919.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23001-05-0300691919.
Configura
Proprietà di base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Lunghezza(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
max. numero di giri giri/min
A(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Max. coppia(Nm)
Dimensioni
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Rigidezza molla assiale(N/mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Disallineamento assiale massimo(mm)
C (ISO 4029)
Momento di inerzia(gm²)
Resistenza alla torsione(10³ Nm/rad)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23001-05-0180631414 |
23001-05-0180631919 |
23001-05-0180632424 |
23001-05-0300692424 |
23001-05-0300692525 |
23001-05-0600831212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Lunghezza (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | max. numero di giri giri/min | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | C (ISO 4029) | Momento di inerzia (gm²) | Resistenza alla torsione (10³ Nm/rad) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.25 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 63 | 8 | 37 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.04 | 20 | 0.1940 | ||
132.25 € | 1 | 4 giorni | 19 | 19 | 63 | 8 | 37 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.04 | 20 | 0.1810 | ||
132.25 € | 1 | 4 giorni | 24 | 24 | 63 | 8 | 37 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.04 | 20 | 0.1670 | ||
161.67 € | 1 | 4 giorni | 24 | 24 | 69 | 15 | 35 | 7.5 | 27 | 56.4 | 10300 | 20 | 32 | 30 | 10 | 56 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | M6 | 0.14 | 38 | 0.3500 | ||
161.67 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 69 | 15 | 35 | 7.5 | 27 | 56.4 | 10300 | 20 | 32 | 30 | 10 | 56 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | M6 | 0.14 | 38 | 0.3500 | ||
187.58 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 83 | 40 | 41 | 9.5 | 31 | 66.2 | 8700 | 23 | 35 | 35 | 12 | 66 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | M8 | 0.28 | 75 | 0.6800 |