Giunti a soffietto in metallo, Forma corta con mozzi di serraggio rimovibili (23001-08)

Giunti a soffietto in metallo, Forma corta con mozzi di serraggio rimovibili (23001-08)
· Giunto a soffietto in metallo senza gioco con mozzi di serraggio

· Per diametro dell'albero compreso tra 10 e 70 mm

· Coppia di serraggio: da 18 a 500 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori e macchine utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23001-08-0180581010
23001-08-0180581111
23001-08-0180581212
23001-08-0180581414
23001-08-0180581919
23001-08-0180582424
23001-08-0180582525
23001-08-0300581010
23001-08-0300581111
23001-08-0300581212
23001-08-0300581414
23001-08-0300581919
23001-08-0300582424
23001-08-0300582525
23001-08-0600671212
23001-08-0600671414
23001-08-0600671919
23001-08-0600672424
23001-08-0600672525
23001-08-0600672828
23001-08-0600673232
23001-08-0800781212
23001-08-0800781919
23001-08-0800782424
23001-08-0800782525
23001-08-0800782828
23001-08-0800783232
23001-08-1500781414
23001-08-1500781919
23001-08-1500782424
23001-08-1500782525
23001-08-1500782828
23001-08-1500783232
23001-08-2000831616
23001-08-2000831919
23001-08-2000832424
23001-08-2000832525
23001-08-2000832828
23001-08-2000833232
23001-08-3000942020
23001-08-3000942424
23001-08-3000942828
23001-08-3000943838
23001-08-5001002525
23001-08-5001003838
23001-08-5001004242
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 (H7)
(Ø)
D2 (H7)
(Ø)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
max. numero di giri giri/min A
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento D1/D2 min.
(mm)
D4
(mm)
Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Peso (ERP)
(kg)

132.25 €

1 4 giorni 1010588365.517.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.03200.0700

132.25 €

1 4 giorni 1111588365.517.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.03200.0700

132.25 €

1 4 giorni 1212588365.517.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.03200.0700

132.25 €

1 4 giorni 1414588365.517.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.03200.0700

132.25 €

1 4 giorni 1919588365.517.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.03200.0700

132.25 €

1 4 giorni 2424588365.517.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.03200.0700

132.25 €

1 4 giorni 2525588365.517.547.4128001725.425.410451818205500.20.5M50.03200.0700

161.67 €

1 4 giorni 10105815317.32156.41030020323010563030720500.150.6M60.13380.2600

161.67 €

1 4 giorni 11115815317.32156.41030020323010563030720500.150.6M60.13380.2600

161.67 €

1 4 giorni 12125815317.32156.41030020323010563030720500.150.6M60.13380.2600

161.67 €

1 4 giorni 14145815317.32156.41030020323010563030720500.150.6M60.13380.2600

161.67 €

1 4 giorni 19195815317.32156.41030020323010563030720500.150.6M60.13380.2600

161.67 €

1 4 giorni 24245815317.32156.41030020323010563030720500.150.6M60.13380.2600

161.67 €

1 4 giorni 25255815317.32156.41030020323010563030720500.150.6M60.13380.2600

187.58 €

1 4 giorni 12126740338.62466.28700233535126660601150900.150.6M80.28750.3800

187.58 €

1 4 giorni 14146740338.62466.28700233535126660601150900.150.6M80.28750.3800

187.58 €

1 4 giorni 19196740338.62466.28700233535126660601150900.150.6M80.28750.3800

187.58 €

1 4 giorni 24246740338.62466.28700233535126660601150900.150.6M80.28750.3800

187.58 €

1 4 giorni 25256740338.62466.28700233535126660601150900.150.6M80.28750.3800

187.58 €

1 4 giorni 28286740338.62466.28700233535126660601150900.150.6M80.28750.3800

187.58 €

1 4 giorni 32326740338.62466.28700233535126660601150900.150.6M80.28750.3800

287.26 €

1 4 giorni 12127884429.82782.96900284444128280801200800.20.5M100.781280.7000

287.26 €

1 4 giorni 19197884429.82782.96900284444128280801200800.20.5M100.781280.7000

287.26 €

1 4 giorni 24247884429.82782.96900284444128280801200800.20.5M100.781280.7000

287.26 €

1 4 giorni 25257884429.82782.96900284444128280801200800.20.5M100.781280.7000

287.26 €

1 4 giorni 28287884429.82782.96900284444128280801200800.20.5M100.781280.7000

287.26 €

1 4 giorni 32327884429.82782.96900284444128280801200800.20.5M100.781280.7000

310.67 €

1 4 giorni 14147884429.82782.96900284444148215015020202800.20.5M100.821550.7300

310.67 €

1 4 giorni 19197884429.82782.96900284444148215015020202800.20.5M100.821550.7300

310.67 €

1 4 giorni 24247884429.82782.96900284444148215015020202800.20.5M100.821550.7300

310.67 €

1 4 giorni 25257884429.82782.96900284444148215015020202800.20.5M100.821550.7300

310.67 €

1 4 giorni 28287884429.82782.96900284444148215015020202800.20.5M100.821550.7300

310.67 €

1 4 giorni 32327884429.82782.96900284444148215015020202800.20.5M100.821550.7300

345.40 €

1 4 giorni 1616831254310.82990.86400314747169020020025002800.20.5M121.191750.8900

345.40 €

1 4 giorni 1919831254310.82990.86400314747169020020025002800.20.5M121.191750.8900

345.40 €

1 4 giorni 2424831254310.82990.86400314747169020020025002800.20.5M121.191750.8900

345.40 €

1 4 giorni 2525831254310.82990.86400314747169020020025002800.20.5M121.191750.8900

345.40 €

1 4 giorni 2828831254310.82990.86400314747169020020025002800.20.5M121.191750.8900

345.40 €

1 4 giorni 3232831254310.82990.86400314747169020020025002800.20.5M121.191750.8900

475.85 €

1 4 giorni 2020941455011.832.511060004060602011030030063002870.20.5M122.745021.3700

475.85 €

1 4 giorni 2424941455011.832.511060004060602011030030063002870.20.5M122.745021.3700

475.85 €

1 4 giorni 2828941455011.832.511060004060602011030030063002870.20.5M122.745021.3700

475.85 €

1 4 giorni 3838941455011.832.511060004060602011030030063002870.20.5M122.745021.3700

581.99 €

1 4 giorni 25251001454813.33612250004270702512250050077901000.20.5M124.456901.8100

581.99 €

1 4 giorni 38381001454813.33612250004270702512250050077901000.20.5M124.456901.8100

581.99 €

1 4 giorni 42421001454813.33612250004270702512250050077901000.20.5M124.456901.8100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Servomotore Materiale corpo Alluminio Materiale componenti Acciaio inox
Denominazione Giunto a soffietto metallico Versione 1 Con mozzo di serraggio removibile offset angolare massimo(°) 1.5
RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico