Codice articolo del costruttore: 23003-08-0050250505
Marca: NORELEM
Prezzo: 47.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1 (H7): 5 Ø
D2 (H7): 5 Ø
L=Lunghezza: 25 mm
Coppia di serraggio delle viti: 0.43 Nm
L1: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23003-08-0050250505
Codice componente
|
---|
23003-08-0050250505 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Lunghezza (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | C (ISO 4029) | Resistenza alla torsione (Nm/rad) | Momento di inerzia (gcm²) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.43 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 25 | 0.43 | 16 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 0.5 | 5 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | M2 | 200 | 2.8 | 0.0078 |
Loading...
Applicazione | Servomotore | Materiale corpo | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Giunto a soffietto metallico | max. numero di giri giri/min | 15000 | Versione 1 | Con mozzo di serraggio removibile |
offset angolare massimo(°) | 1.5 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio rimovibili (23003-08), il codice articolo è il seguente: 23003-08-0050250505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23003-08-0050250505.
Configura
Proprietà di base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Lunghezza(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
A(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Max. coppia(Nm)
Dimensioni
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Rigidezza molla assiale(N/mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Disallineamento assiale massimo(mm)
C (ISO 4029)
Resistenza alla torsione(Nm/rad)
Momento di inerzia(gcm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23003-08-0050250303 |
23003-08-0050250404 |
23003-08-0050250606 |
23003-08-0100260303 |
23003-08-0100260305 |
23003-08-0100260505 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Lunghezza (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | C (ISO 4029) | Resistenza alla torsione (Nm/rad) | Momento di inerzia (gcm²) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | 3 | 25 | 0.43 | 16 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 0.5 | 5 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | M2 | 200 | 2.8 | 0.0078 | ||
47.43 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 25 | 0.43 | 16 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 0.5 | 5 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | M2 | 200 | 2.8 | 0.0078 | ||
47.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 25 | 0.43 | 16 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 0.5 | 5 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | M2 | 200 | 2.8 | 0.0078 | ||
49.51 € | 1 | 4 giorni | 3 | 3 | 26 | 0.43 | 17 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 1 | 10 | 31 | 20 | 0.15 | 0.3 | M2 | 380 | 3.4 | 0.0093 | ||
49.51 € | 1 | 4 giorni | 3 | 5 | 26 | 0.43 | 17 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 1 | 10 | 31 | 20 | 0.15 | 0.3 | M2 | 380 | 3.4 | 0.0093 | ||
49.51 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 26 | 0.43 | 17 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 1 | 10 | 31 | 20 | 0.15 | 0.3 | M2 | 380 | 3.4 | 0.0093 |