Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio (23010-05)

Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio (23010-05)
· Giunto con perno a molla senza gioco con mozzo di serraggio

· Elevata resistenza alla torsione, compensazione del disallineamento dell'albero con forze di ripristino minime

· Per diametro dell'albero compreso tra 3 e 35 mm

· Coppia di serraggio: da 3 a 190 Nm

· Design del giunto facile da montare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23010-05-0160230303
23010-05-0160230505
23010-05-0160230506
23010-05-0160230606
23010-05-0180160303
23010-05-0180160505
23010-05-0180160506
23010-05-0180160606
23010-05-0200280303
23010-05-0200280505
23010-05-0200280506
23010-05-0200280508
23010-05-0200280606
23010-05-0200280608
23010-05-0200280808
23010-05-0220200303
23010-05-0220200505
23010-05-0220200506
23010-05-0220200508
23010-05-0220200606
23010-05-0220200608
23010-05-0220200808
23010-05-0250280606
23010-05-0250280608
23010-05-0250280610
23010-05-0250280808
23010-05-0250280810
23010-05-0250281010
23010-05-0300400606
23010-05-0300400608
23010-05-0300400610
23010-05-0300400808
23010-05-0300400810
23010-05-0300401010
23010-05-0400480606
23010-05-0400481010
23010-05-0400481012
23010-05-0400481212
23010-05-0400481515
23010-05-0400481616
23010-05-0500651010
23010-05-0500651515
23010-05-0500651616
23010-05-0500651919
23010-05-0500652020
23010-05-0600801010
23010-05-0600801616
23010-05-0600802020
23010-05-0600802424
23010-05-0700951515
23010-05-0700952020
23010-05-0700953232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 (H7)
(Ø)
D2 (H7)
(Ø)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L1
(mm)
L2
(mm)
max. numero di giri giri/min D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D4
(mm)
Dimensioni Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare massimo
(°)
C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Coppia nominale
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

54.51 €

1 4 giorni 3323173.5100006316160.150.52M2.50.00080.51360.0260

54.51 €

1 4 giorni 5523173.5100006316160.150.52M2.50.00080.51360.0239

54.51 €

1 4 giorni 5623173.5100006316160.150.52M2.50.00080.51360.0234

54.51 €

1 4 giorni 6623173.5100006316160.150.52M2.50.00080.51360.0245

55.99 €

1 4 giorni 3316.6152.5100006318180.150.52M2.50.000990.75260.0240

55.99 €

1 4 giorni 5516.6152.5100006318180.150.52M2.50.000990.75260.0240

55.99 €

1 4 giorni 5616.6152.5100006318180.150.52M2.50.000990.75260.0217

55.99 €

1 4 giorni 6616.6152.5100006318180.150.52M2.50.000990.75260.0217

82.46 €

1 4 giorni 33281.58495008320200.111M30.002881.189120.0500

82.46 €

1 4 giorni 55281.58495008320200.111M30.002881.189120.0500

82.46 €

1 4 giorni 56281.58495008320200.111M30.002881.189120.0523

82.46 €

1 4 giorni 58281.58495008320200.111M30.002881.189120.0500

82.46 €

1 4 giorni 66281.58495008320200.111M30.002881.189120.0496

82.46 €

1 4 giorni 68281.58495008320200.111M30.002881.189120.0451

82.46 €

1 4 giorni 88281.58495008320200.111M30.002881.189120.0438

85.41 €

1 4 giorni 332015.52.75950010322220.1511M2.50.00261.37260.0400

85.41 €

1 4 giorni 552015.52.75950010322220.1511M2.50.00261.37260.0400

85.41 €

1 4 giorni 562015.52.75950010322220.1511M2.50.00261.37260.0400

85.41 €

1 4 giorni 582015.52.75950010322220.1511M2.50.00261.37260.0404

85.41 €

1 4 giorni 662015.52.75950010322220.1511M2.50.00261.37260.0400

85.41 €

1 4 giorni 682015.52.75950010322220.1511M2.50.00261.37260.0387

85.41 €

1 4 giorni 882015.52.75950010322220.1511M2.50.00261.37260.0363

91.29 €

1 4 giorni 66281.584800012625250.111M30.006481.558160.0723

91.29 €

1 4 giorni 68281.584800012625250.111M30.006481.558160.0726

91.29 €

1 4 giorni 610281.584800012625250.111M30.006481.558160.0724

91.29 €

1 4 giorni 88281.584800012625250.111M30.006481.558160.0712

91.29 €

1 4 giorni 810281.584800012625250.111M30.006481.558160.0696

91.29 €

1 4 giorni 1010281.584800012625250.111M30.006481.558160.0640

108.91 €

1 4 giorni 66403.4115.5600014630300.10.851M40.01922.53250.1600

108.91 €

1 4 giorni 68403.4115.5600014630300.10.851M40.01922.53250.1600

108.91 €

1 4 giorni 610403.4115.5600014630300.10.851M40.01922.53250.1484

108.91 €

1 4 giorni 88403.4115.5600014630300.10.851M40.01922.53250.1492

108.91 €

1 4 giorni 810403.4115.5600014630300.10.851M40.01922.53250.1446

108.91 €

1 4 giorni 1010403.4115.5600014630300.10.851M40.01922.53250.1449

132.45 €

1 4 giorni 66487115.5500019640400.150.851M50.075811.008360.3400

132.45 €

1 4 giorni 1010487115.5500019640400.150.851M50.075811.008360.3263

132.45 €

1 4 giorni 1012487115.5500019640400.150.851M50.075811.008360.3236

132.45 €

1 4 giorni 1212487115.5500019640400.150.851M50.075811.008360.3400

132.45 €

1 4 giorni 1515487115.5500019640400.150.851M50.075811.008360.3064

132.45 €

1 4 giorni 1616487115.5500019640400.150.851M50.075811.008360.3060

161.83 €

1 4 giorni 10106514199.55000261050500.150.71.5M60.24620.995730.7100

161.83 €

1 4 giorni 15156514199.55000261050500.150.71.5M60.24620.995730.6543

161.83 €

1 4 giorni 16166514199.55000261050500.150.71.5M60.24620.995730.6526

161.83 €

1 4 giorni 19196514199.55000261050500.150.71.5M60.24620.995730.6281

161.83 €

1 4 giorni 20206514199.55000261050500.150.71.5M60.24620.995730.6249

263.58 €

1 4 giorni 101080272512.54500301060600.150.71.5M80.64837.1651101.3400

263.58 €

1 4 giorni 161680272512.54500301060600.150.71.5M80.64837.1651101.3400

263.58 €

1 4 giorni 202080272512.54500301060600.150.71.5M80.64837.1651101.3400

263.58 €

1 4 giorni 242480272512.54500301060600.150.71.5M80.64837.1651101.3400

324.30 €

1 4 giorni 151595272512.54000351570700.10.331M81.392196.0241902.0500

324.30 €

1 4 giorni 202095272512.54000351570700.10.331M81.392196.0241901.9270

324.30 €

1 4 giorni 323295272512.54000351570700.10.331M81.392196.0241902.0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Giunto con perno a molla Versione 1 Con mozzo di serraggio radiale
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico