Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Lunghezza (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | max. numero di giri giri/min | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | offset angolare massimo (°) | C (ISO 4029) | Momento di inerzia (gm²) | Coppia nominale (Nm) | Colore componenti | Resistenza alla torsione dinamica (Nm/wheel) | Giunto a stella Durezza | Resistenza alla torsione statica (Nm/wheel) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.76 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | M2 | 0.00018 | 0.7 | Blu | 26 | 80 Shore a | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | M2 | 0.00018 | 0.7 | Blu | 26 | 80 Shore a | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | M2 | 0.00018 | 0.7 | Blu | 26 | 80 Shore a | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | M2 | 0.00018 | 0.7 | Blu | 26 | 80 Shore a | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 giorni | 5 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | M2 | 0.00018 | 0.7 | Blu | 26 | 80 Shore a | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | M2 | 0.00018 | 0.7 | Blu | 26 | 80 Shore a | 8.6 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 1.2 | Giallo | 43 | 92 Shore a | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 1.2 | Giallo | 43 | 92 Shore a | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 1.2 | Giallo | 43 | 92 Shore a | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 1.2 | Giallo | 43 | 92 Shore a | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 5 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 1.2 | Giallo | 43 | 92 Shore a | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 1.2 | Giallo | 43 | 92 Shore a | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 2 | Rosso | 69 | 98 Shore a | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 2 | Rosso | 69 | 98 Shore a | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 2 | Rosso | 69 | 98 Shore a | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 2 | Rosso | 69 | 98 Shore a | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 5 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 2 | Rosso | 69 | 98 Shore a | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 18 | 0.43 | 5 | 8 | 2.5 | 16.6 | 27000 | 7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | M2 | 0.00018 | 2 | Rosso | 69 | 98 Shore a | 22.9 | 0.0060 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | M2.5 | 0.00085 | 1.8 | Blu | 52 | 80 Shore a | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | M2.5 | 0.00085 | 1.8 | Blu | 52 | 80 Shore a | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | M2.5 | 0.00085 | 1.8 | Blu | 52 | 80 Shore a | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | 6 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | M2.5 | 0.00085 | 1.8 | Blu | 52 | 80 Shore a | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | M2.5 | 0.00085 | 1.8 | Blu | 52 | 80 Shore a | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | M2.5 | 0.00085 | 1.8 | Blu | 52 | 80 Shore a | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | 9 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | M2.5 | 0.00085 | 1.8 | Blu | 52 | 80 Shore a | 17.2 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | M2.5 | 0.00085 | 3 | Giallo | 95 | 92 Shore a | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | M2.5 | 0.00085 | 3 | Giallo | 95 | 92 Shore a | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | M2.5 | 0.00085 | 3 | Giallo | 95 | 92 Shore a | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | M2.5 | 0.00085 | 3 | Giallo | 95 | 92 Shore a | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | M2.5 | 0.00085 | 3 | Giallo | 95 | 92 Shore a | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | M2.5 | 0.00085 | 3 | Giallo | 95 | 92 Shore a | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 9 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | M2.5 | 0.00085 | 3 | Giallo | 95 | 92 Shore a | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | M2.5 | 0.00085 | 5 | Rosso | 155 | 98 Shore a | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | M2.5 | 0.00085 | 5 | Rosso | 155 | 98 Shore a | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | M2.5 | 0.00085 | 5 | Rosso | 155 | 98 Shore a | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | M2.5 | 0.00085 | 5 | Rosso | 155 | 98 Shore a | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | M2.5 | 0.00085 | 5 | Rosso | 155 | 98 Shore a | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | M2.5 | 0.00085 | 5 | Rosso | 155 | 98 Shore a | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 giorni | 9 | 9 | 24 | 0.85 | 7 | 10 | 3.5 | 21.3 | 19000 | 11 | 4 | 20 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | M2.5 | 0.00085 | 5 | Rosso | 155 | 98 Shore a | 51.6 | 0.0150 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | M3 | 0.0022 | 3 | Blu | 252 | 80 Shore a | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | M3 | 0.0022 | 3 | Blu | 252 | 80 Shore a | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | M3 | 0.0022 | 3 | Blu | 252 | 80 Shore a | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | M3 | 0.0022 | 3 | Blu | 252 | 80 Shore a | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | M3 | 0.0022 | 3 | Blu | 252 | 80 Shore a | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | M3 | 0.0022 | 3 | Blu | 252 | 80 Shore a | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | M3 | 0.0022 | 3 | Blu | 252 | 80 Shore a | 84.3 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | M3 | 0.0022 | 5 | Giallo | 482 | 92 Shore a | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | M3 | 0.0022 | 5 | Giallo | 482 | 92 Shore a | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | M3 | 0.0022 | 5 | Giallo | 482 | 92 Shore a | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | M3 | 0.0022 | 5 | Giallo | 482 | 92 Shore a | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | M3 | 0.0022 | 5 | Giallo | 482 | 92 Shore a | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | M3 | 0.0022 | 5 | Giallo | 482 | 92 Shore a | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | M3 | 0.0022 | 5 | Giallo | 482 | 92 Shore a | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.0022 | 9 | Rosso | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.0022 | 9 | Rosso | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.0022 | 9 | Rosso | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.0022 | 9 | Rosso | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.0022 | 9 | Rosso | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.0022 | 9 | Rosso | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3.5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.0022 | 9 | Rosso | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0230 |
Loading...
Materiale corpo | Alluminio | Materiale componenti | Poliuretano | Denominazione | Giunto dentellato in elastomero |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con mozzo di serraggio radiale | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Lunghezza(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
max. numero di giri giri/min
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Max. coppia(Nm)
Dimensioni
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Disallineamento assiale massimo(mm)
offset angolare massimo(°)
C (ISO 4029)
Momento di inerzia(gm²)
Coppia nominale(Nm)
Colore componenti
Resistenza alla torsione dinamica(Nm/wheel)
Giunto a stella Durezza
Resistenza alla torsione statica(Nm/wheel)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali