Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Lunghezza (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | R (mm) | max. numero di giri giri/min | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | offset angolare massimo (°) | C (ISO 4029) | Momento di inerzia (gm²) | Coppia nominale (Nm) | K (mm) | Colore componenti | Resistenza alla torsione dinamica (Nm/wheel) | Giunto a stella Durezza | Resistenza alla torsione statica (Nm/wheel) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.80 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.80 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M4 | 0.007 | 4 | 8 | Blu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M4 | 0.007 | 7.5 | 8 | Giallo | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 35 | 5 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 13000 | 10.5 | 12 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.007 | 12.5 | 8 | Rosso | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0500 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 14 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 15 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 15 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
87.35 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.042 | 6 | 19.5 | Blu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 14 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 15 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 15 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.042 | 12 | 19.5 | Giallo | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rosso | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rosso | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rosso | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rosso | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rosso | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 |
Loading...
Materiale corpo | Alluminio | Materiale componenti | Poliuretano | Denominazione | Giunto dentellato in elastomero |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con mozzo di serraggio radiale | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Lunghezza(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
R(mm)
max. numero di giri giri/min
A(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Max. coppia(Nm)
Dimensioni
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Disallineamento assiale massimo(mm)
offset angolare massimo(°)
C (ISO 4029)
Momento di inerzia(gm²)
Coppia nominale(Nm)
K(mm)
Colore componenti
Resistenza alla torsione dinamica(Nm/wheel)
Giunto a stella Durezza
Resistenza alla torsione statica(Nm/wheel)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali