Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile (23023-11)

Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile (23023-11)
· Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato

· Per diametro dell'albero compreso tra 6 e 55 mm

· Coppia di serraggio: da 4 a 450 Nm

· Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)

· Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23023-11-14800350606
23023-11-14800350808
23023-11-14800350810
23023-11-14800350812
23023-11-14800350814
23023-11-14800351010
23023-11-14800351012
23023-11-14800351014
23023-11-14800351212
23023-11-14800351214
23023-11-14800351414
23023-11-14920350606
23023-11-14920350808
23023-11-14920350810
23023-11-14920350812
23023-11-14920350814
23023-11-14920351010
23023-11-14920351012
23023-11-14920351014
23023-11-14920351212
23023-11-14920351214
23023-11-14920351414
23023-11-14980350606
23023-11-14980350808
23023-11-14980350810
23023-11-14980350812
23023-11-14980350814
23023-11-14980351010
23023-11-14980351012
23023-11-14980351014
23023-11-14980351212
23023-11-14980351214
23023-11-14980351414
23023-11-19800661010
23023-11-19800661212
23023-11-19800661214
23023-11-19800661215
23023-11-19800661216
23023-11-19800661414
23023-11-19800661415
23023-11-19800661416
23023-11-19800661515
23023-11-19800661516
23023-11-19800661616
23023-11-19920661010
23023-11-19920661212
23023-11-19920661214
23023-11-19920661215
23023-11-19920661216
23023-11-19920661414
23023-11-19920661415
23023-11-19920661416
23023-11-19920661515
23023-11-19920661516
23023-11-19920661616
23023-11-19980661010
23023-11-19980661212
23023-11-19980661214
23023-11-19980661215
23023-11-19980661216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 (H7)
(Ø)
D2 (H7)
(Ø)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
max. numero di giri giri/min D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D4
(mm)
Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare massimo
(°)
C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
Coppia nominale
(Nm)
Colore componenti Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/wheel)
Giunto a stella Durezza Resistenza alla torsione statica
(Nm/wheel)
Peso (ERP)
(kg)

105.74 €

1 4 giorni 663531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 883531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 8103531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 8123531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 8143531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 10103531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 10123531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 10143531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 12123531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 12143531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.74 €

1 4 giorni 14143531113516000166308141530.21+1 / -0.51.11xm40.0164Blu18080 Shore a60.20.1120

105.34 €

1 4 giorni 6635311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 8835311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 81035311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 81235311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 81435311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 101035311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 101235311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 101435311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 121235311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 121435311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 141435311135160001663015143360.15+1 / -0.511xm40.0167.5Giallo34492 Shore a114.60.1120

105.34 €

1 4 giorni 6635311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 8835311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 81035311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 81235311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 81435311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 101035311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 101235311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 101435311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 121235311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 121435311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

105.34 €

1 4 giorni 141435311135160001663025146540.09+1 / -0.50.91xm40.01612.5Rosso51398 Shore a171.90.1120

194.03 €

1 4 giorni 10106662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 12126662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 12146662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 12156662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 12166662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 14146662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 14156662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 14166662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 15156662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 15166662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

194.03 €

1 4 giorni 16166662516101200024104012195820.15+1.2 / -0.51.11xm50.1036Blu106580 Shore a6180.4670

190.61 €

1 4 giorni 101066625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 121266625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 121466625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 121566625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 121666625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 141466625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 141566625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 141666625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 151566625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 151666625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 161666625161012000241040241911200.1+1.2 / -0.511xm50.10312Giallo181592 Shore a10900.4670

190.61 €

1 4 giorni 101066625161012000241040421920100.06+1.2 / -0.50.91xm50.10321Rosso254098 Shore a15120.4670

190.61 €

1 4 giorni 121266625161012000241040421920100.06+1.2 / -0.50.91xm50.10321Rosso254098 Shore a15120.4670

190.61 €

1 4 giorni 121466625161012000241040421920100.06+1.2 / -0.50.91xm50.10321Rosso254098 Shore a15120.4670

190.61 €

1 4 giorni 121566625161012000241040421920100.06+1.2 / -0.50.91xm50.10321Rosso254098 Shore a15120.4670

190.61 €

1 4 giorni 121666625161012000241040421920100.06+1.2 / -0.50.91xm50.10321Rosso254098 Shore a15120.4670

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Materiale componenti Poliuretano Denominazione Giunto dentellato in elastomero
Versione 1 Bloccaggio con perno filettato RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico