Giunto per serraggio a croce (41365)

Giunto per serraggio a croce (41365)
· Per la disposizione di due morse di serraggio a 5 assi compatte a croce

· Il pezzo da lavorare può essere serrato da 4 lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41365-178

Codice componente
41365-178
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

674.82 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 178 Materiale corpo Acciaio Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Denominazione Giunto D=Diametro(mm) 50 RoHS
Peso (ERP)(kg) 1.0260

Si trova sulla pagina di Giunto per serraggio a croce (41365), il codice articolo è il seguente: 41365-178.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41365-178.

Supporto tecnico