Mini valvola compatta SCPM EV

Mini valvola compatta SCPM EV
Applicazione nei sistemi a vuoto per il controllo della presa e del deposito dei pezzi.
Utilizzo in combinazione con generatori di vuoto elettrici centrali.
Utilizzo in combinazione con eiettori (compatti).
Il design compatto permette l'uso in sistemi con spazi ristretti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCPMb EVSCPMc EV, SCPMi EV
Numero articoloCodice modelloTipoB
mm
B1
mm
d1
mm
d2
mm
d4
mm
Filettatura G3L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
X1
mm
10.02.02.06219SCPMb EV S09 NC A13SCPMb1212,54,26,24,3-76,599,5-20,558,564,5257,53036
10.02.02.06220SCPMb EV S09 NO A16
10.02.02.06211SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP ABASCPMc1212,54,26,24,3M8x1-M76,599,411,420,565,373,9124,957,53036
10.02.02.06217SCPMc EV S09 NO M8-6 PNP ABB
10.02.02.06218SCPMi EV S09 NC M8-6 AB0SCPMi1212,54,26,24,3M8x1-M76,599,511,420,565,573,8257,53036
10.02.02.06223SCPMi EV S09 NO M8-6 B3R
Codice componente
10.02.02.06211
10.02.02.06217
10.02.02.06218
10.02.02.06219
10.02.02.06220
10.02.02.06223
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Categoria di funzionamento Modello vacuostato Allacciamento elettrico Grado di protezione Peso

341.00 €

1 9 giorni Normalmente chiusoInterruttore PNPConnettore M8, 6 poliIP 4089 g

341.00 €

1 9 giorni Normalmente apertoInterruttore PNPConnettore M8, 6 poliIP 4089 g

407.00 €

1 9 giorni Normalmente chiuso-Connettore M8, 6 poliIP 4089 g

203.50 €

1 9 giorni Normalmente chiuso--IP 40 (con connettore)79 g

203.50 €

1 9 giorni Normalmente aperto--IP 40 (con connettore)79 g

407.00 €

1 9 giorni Normalmente aperto-Connettore M8, 6 poliIP 4089 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::50 Consumo d’aria scar. max.(l/min) 10 Allacciamento Tubo fless. D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Misura ugello EV Pressione ottimale(bar) 4,5 Pressione ottimale(psi) 65,2
Gamma di pressioni d’esercizio(bar) 4,0 ~ 6,0 Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 58,0 ~ 87,0 Capacità di aspirazione (max.)(l/min) 33

Supporto tecnico