Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCPi / SMPi |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | Tipo | B mm | d mm | G1 | G2 | Filettatura G3 | Filettatura G4 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | X1 mm | X2 mm | Y2 mm | |
10.02.02.03346 | SCPi 15 NC RD M12-5 | SCPi | 15 | 22 | 6,6 | G1/4"-F | G3/8"-F | M12x1-M | M4-F | 181,5 | 131,5 | 71,5 | 87,5 | 76 | 118,5 | 129,7 | 112,5 | 67,5 | 27,5 | 14 | 30 |
10.02.02.03345 | SCPi 15 NO RD M12-5 | ||||||||||||||||||||
10.02.02.03358 | SCPi 20 NC RD M12-5 | SCPi | 20 | 22 | 6,6 | G1/4"-F | G3/8"-F | M12x1-M | M4-F | 181,5 | 131,5 | 71,5 | 87,5 | 76 | 118,5 | 129,7 | 112,5 | 67,5 | 27,5 | 14 | 30 |
10.02.02.03357 | SCPi 20 NO RD M12-5 | ||||||||||||||||||||
10.02.02.03370 | SCPi 25 NC RD M12-5 | SCPi | 25 | 22 | 6,6 | G1/4"-F | G3/8"-F | M12x1-M | M4-F | 181,5 | 131,5 | 71,5 | 87,5 | 76 | 118,5 | 129,7 | 112,5 | 67,5 | 27,5 | 14 | 30 |
10.02.02.03369 | SCPi 25 NO RD M12-5 |
Codice componente
|
---|
10.02.02.03345 |
10.02.02.03346 |
10.02.02.03357 |
10.02.02.03358 |
10.02.02.03369 |
10.02.02.03370 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata consumo di aria (L/min) | Categoria di funzionamento | Diam. ugello | Portata consumo di aria (m³/h) | Portata consumo di aria (cfm) | Diametro int. tubo per aria compressa (mm) | Diametro int. tubo per vuoto (mm) | Livello sonoro libero (dB(A)) | Capacità di aspirazione (max.) (l/min) | Capacità di aspirazione (max.) (m³/h) | Capacità di aspirazione (max.) (cfm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682.00 € | 1 | 9 giorni | 115 | Normalmente aperto | 1,5mm | 7,2 | 4,06 | 6 | 6 | 75 | 75 | 4,5 | 2,65 | |||
682.00 € | 1 | 9 giorni | 115 | Normalmente chiuso | 1,5mm | 7,2 | 4,06 | 6 | 6 | 75 | 75 | 4,5 | 2,65 | |||
693.00 € | 1 | 9 giorni | 180 | Normalmente aperto | 2,0mm | 11,7 | 6,36 | 6 | 8 | 75 | 140 | 8,4 | 4,94 | |||
693.00 € | 1 | 9 giorni | 180 | Normalmente chiuso | 2,0mm | 11,7 | 6,36 | 6 | 8 | 75 | 140 | 8,4 | 4,94 | |||
704.00 € | 1 | 9 giorni | 290 | Normalmente aperto | 2,5mm | 17,4 | 10,24 | 8 | 9 | 78 | 195 | 11,7 | 6,89 | |||
704.00 € | 1 | 9 giorni | 290 | Normalmente chiuso | 2,5mm | 17,4 | 10,24 | 8 | 9 | 78 | 195 | 11,7 | 6,89 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::50 | Consumo d’aria scar. max.(l/min) | 200 | Grado evacuazione | 85 % |
---|---|---|---|---|---|
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 5 poli | Funzionalità degli eiettori | Funzione risparmio aria digitale | Max. vuoto(inHg) | -25,1 |
Max. vuoto(mbar) | -850 | Gamma di pressioni d’esercizio(bar) | 4,0 ~ 7,0 | Gamma di pressioni d’esercizio(psi) | 58,0 ~ 101,5 |
Famigilia de prodotti | SCPi | Grado di protezione | IP 65 | Peso | 0,56 kg |
Configura
Proprietà di base
Portata consumo di aria(L/min)
Diam. ugello
Portata consumo di aria(m³/h)
Portata consumo di aria(cfm)
Diametro int. tubo per aria compressa(mm)
Diametro int. tubo per vuoto(mm)
Livello sonoro libero(dB(A))
Capacità di aspirazione (max.)(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)(m³/h)
Capacità di aspirazione (max.)(cfm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali