Mini eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

Mini eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi
Mini eiettore compatto per la movimentazione di pezzi ermetici come ad es. lastre di vetro per display, pezzi di plastica, circuiti stampati (PCB), componenti elettronici o batterie.
Impiego in applicazioni pick-and-place dinamiche con tempi di ciclo estremamente brevi , ad es. macchine SMD con fabbisogno d’ingombro limitato.
Impiego per la movimentazione robotizzata e su assi lineari il più vicino possibile alle ventose.
Applicazioni di movimentazione completamente automatizzati con controllo intelligente delle esigenze e dello stato.
Opzionale: Utilizzo dell’eiettore in abbinamento a un’alimentazione del vuoto esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCPMbSCPMc, SCPMi
Numero articoloCodice modelloTipoB
mm
B1
mm
D
mm
d1
mm
d2
mm
d4
mm
Filettatura G3H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
X1
mm
10.02.02.05732SCPMb 03 S01 NC AABSCPMbS01031212,594,24,24,3-41,564,224,957,5307,517,576,595,3-20,536
10.02.02.05731SCPMb 03 S01 NO AAA
10.02.02.05734SCPMb 05 S01 NC AAD05
10.02.02.05733SCPMb 05 S01 NO AAC
10.02.02.05735SCPMb 07 S01 NC AAF07
10.02.02.05591SCPMb 07 S01 NO AAE
10.02.02.05737SCPMb 10 S04 NC AALSCPMbS04101212,596,26,24,3-41,564,224,957,5307,517,576,598,3-20,536
10.02.02.05736SCPMb 10 S04 NO AAH
10.02.02.06530SCPMb 12 S04 NC EAL121212,510,56,26,24,3-65,364,224,957,5307,517,576,5120,5-20,536
10.02.02.06531SCPMb 12 S04 NO EAN
10.02.02.05739SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAPSCPMcS01031212,594,24,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,595,311,420,536
10.02.02.05738SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN
10.02.02.05559SCPMc 05 S01 NC M8-6 PNP AAR05
10.02.02.05740SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ
10.02.02.05742SCPMc 07 S01 NC M8-6 PNP AAU07
10.02.02.05741SCPMc 07 S01 NO M8-6 PNP AAT
10.02.02.05588SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0SCPMcS04101212,596,26,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,598,311,420,536
10.02.02.05743SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY
10.02.02.06532SCPMc 12 S04 NC M8-6 PNP EAP121212,510,56,26,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,5120,511,420,536
10.02.02.06534SCPMc 12 S04 NO M8-6 PNP EAR
10.02.02.05753SCPMi 03 S01 NC M8-6 ABHSCPMiS01031212,594,24,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,595,311,420,536
10.02.02.05752SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL
10.02.02.05755SCPMi 05 S01 NC M8-6 ABN05
10.02.02.05754SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP
10.02.02.05757SCPMi 07 S01 NC M8-6 ABQ07
10.02.02.05756SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR
10.02.02.05692SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABTSCPMiS04101212,596,26,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,598,311,420,536
10.02.02.05758SCPMi 10 S04 NO M8-6 ABU
10.02.02.06533SCPMi 12 S04 NC M8-6 EAQ121212,510,56,26,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,5120,511,420,536
10.02.02.06535SCPMi 12 S04 NO M8-6 EAT
Codice componente
10.02.02.05738
10.02.02.05739
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Categoria di funzionamento Diam. ugello Portata consumo di aria
(cfm)
Codice del configuratore Modello vacuostato Grado evacuazione Allacciamento elettrico Max. vuoto
(inHg)
Max. vuoto
(mbar)
Misura ugello Pressione ottimale
(bar)
Pressione ottimale
(psi)
Gamma di pressioni d’esercizio
(bar)
Gamma di pressioni d’esercizio
(psi)
Famigilia de prodotti Diametro int. tubo per aria compressa
(mm)
Diametro int. tubo per vuoto
(mm)
Capacità di aspirazione (max.)
(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)
(cfm)
Peso

330.00 €

1 9 giorni 3,5Normalmente aperto0,3mm0,12-Interruttore PNP87 %M8-625,698700,30 mm--2,0 ~ 6,029,0 ~ 87,0SCPMc222,20,0884 g

330.00 €

1 9 giorni 3,5Normalmente chiuso0,3mm0,12AAPInterruttore PNP87 %M8-625,698700,30 mm4582,0 ~ 6,029,0 ~ 87,0SCPMc222,20,0884 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::50 Consumo d’aria scar. max.(l/min) 10

Supporto tecnico