Eiettori base SBP (10.02.01.00563)

Eiettori base SBP 10.02.01.00563

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10.02.01.00563

Marca: SCHMALZ

Prezzo: 32.12

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Portata consumo di aria: 13,5 L/min

Diam. ugello: 0,5mm

Portata consumo di aria: 0,8 m³/h

Portata consumo di aria: 0,48 cfm

Diametro int. tubo per aria compressa: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10.02.01.00563

SBP S01 - S03
Numero articoloCodice modelloTipoB
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
X1
mm
10.02.01.00563SBP 05 S01 SDASBP5S01104,24492628,05,21245,07118,02,012,520
10.02.01.00564SBP 07 S01 SDASBP7S01104,24492628,05,21245,07118,02,012,520
10.02.01.00565SBP 10 S02 SDASBP10S02154,268143440,05,21451,59722,05,512,520
10.02.01.00566SBP 15 S02 SDASBP15S02154,268143440,05,21451,59722,05,512,520
10.02.01.00567SBP 20 S03 SDASBP20S03204,2810203945,55,21786,516824,55,512,520
10.02.01.00568SBP 25 S03 SDASBP25S03204,2810203945,55,21786,516824,55,512,520
Codice componente
10.02.01.00563
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Diam. ugello Portata consumo di aria
(m³/h)
Portata consumo di aria
(cfm)
Diametro int. tubo per aria compressa
(mm)
Diametro int. tubo per vuoto
(mm)
Livello sonoro libero
(dB(A))
Livello sonoro aspirazione
(dB(A))
Capacità di aspirazione (max.)
(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)
(m³/h)
Capacità di aspirazione (max.)
(cfm)
Peso

32.12 €

1 7 giorni 13,50,5mm0,80,4822585380,50,287,50 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Grado evacuazione 85 % Pressione ottimale(bar) 4,5
Pressione ottimale(psi) 65,2 Gamma di pressioni d’esercizio(bar) 3,0 ~ 6,0 Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 43,5 ~ 87,0
Famigilia de prodotti SBP Funzione aggiuntiva Silenziatore assiale

Si trova sulla pagina di Eiettori base SBP, il codice articolo è il seguente: 10.02.01.00563.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10.02.01.00563.

Tipologia prodotto

Codice componente
10.02.01.00564
10.02.01.00565
10.02.01.00566
10.02.01.00567
10.02.01.00568
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Diam. ugello Portata consumo di aria
(m³/h)
Portata consumo di aria
(cfm)
Diametro int. tubo per aria compressa
(mm)
Diametro int. tubo per vuoto
(mm)
Livello sonoro libero
(dB(A))
Livello sonoro aspirazione
(dB(A))
Capacità di aspirazione (max.)
(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)
(m³/h)
Capacità di aspirazione (max.)
(cfm)
Peso

33.66 €

1 7 giorni 220,7mm1,30,782265591610,577,50 g

34.76 €

1 7 giorni 481,0mm2,91,746655937,72,31,3322 g

37.73 €

1 7 giorni 1051,5mm6,33,71467265714,32,5122 g

89.10 €

1 7 giorni 1972,0mm11,86,966777681277,64,4850 g

97.13 €

1 7 giorni 3112,5mm18,710,9867787021512,97,5950 g

Supporto tecnico