Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFI CN | VFI |
![]() | ![]() |
Numero articolo | Codice modello | d mm | D mm | L mm |
10.07.01.00241 | VFI CN6/4 50 | 6 | 16 | 61 |
10.07.01.00245 | VFI CN8/6 50 | 8 | 23 | 68 |
10.07.01.00328 | VFI 6/4 50 | 6 | 25 | 69 |
10.07.01.00329 | VFI 4/2 50 | 4 | 17 | 55 |
Codice componente
|
---|
10.07.01.00241 |
10.07.01.00245 |
10.07.01.00328 |
10.07.01.00329 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allacciamento | Portata nominale (l/min) | Portata nominale (m³/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.34 € | 1 | 7 giorni | Tubo fless. 6/4 con dado | 32 | 1,92 | |||
15.40 € | 1 | 7 giorni | Tubo fless. 8/6 con dado | 66 | 3,96 | |||
23.21 € | 1 | 7 giorni | Tubo fless. 6/4 | 66 | 3,96 | |||
16.94 € | 1 | 7 giorni | Tubo fless. 4/2 | 32 | 1,92 |
Loading...
Max. vuoto(mbar) | -990 | Sovrappressione (max.) da 25°C(bar) | 7 | Sovrappressione (max.) da 50°C(bar) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Finezza filtro(µm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Allacciamento
Portata nominale(l/min)
Portata nominale(m³/h)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali