Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VS-V/P-W-D-K-3C-D |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | B mm | G1 | G2 | Filettatura G4 | H mm | H1 mm | L mm | LG1 mm | LG2 mm | LG4 mm | Lk mm | X1 mm | Y1 mm |
10.06.02.00678 | VS-V-W-D PNP K 3C-D | 30 | G1/8"-M | M5-F | M3-F | 21,3 | 36,3 | 30 | 9 | 10 | 4,5 | 2000 | 20 | 20 |
10.06.02.00680 | VS-P10-W-D PNP K 3C-D | 30 | G1/8"-M | M5-F | M3-F | 21,3 | 36,3 | 30 | 9 | 10 | 4,5 | 2000 | 20 | 20 |
Codice componente
|
---|
10.06.02.00678 |
10.06.02.00680 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Campo di misurazione | Sicurezza sovrappressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.83 € | 1 | 7 giorni | -1,0 ~ 0,0 bar | 5 bar | |||
104.83 € | 1 | 7 giorni | 0,0 ~ 10,0 bar | 15 bar |
Loading...
Allacciamento elettrico | Cavo | Corrente assorbita(mA) | 30 | Isteresi | Impostabile: da 0 a 100% valore impostazione o comparatore: modo |
---|---|---|---|---|---|
Ingressi e Uscite | 2 digitale | Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione | Capacità di commutazione max.(mA) | 100 |
Tensione | 12-24 V DC | Grado di protezione | IP 40 | Temp. ambiente(°C) | 0 ~ 50 |
Famigilia de prodotti | VS-V-W-D-K | Peso(g) | 73 |
Configura
Proprietà di base
Campo di misurazione
Sicurezza sovrappressione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali