Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM | BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS |
![]() | ![]() |
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5 BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5 | BEF-WIN 33.6x5x40 1 |
![]() | ![]() |
Numero articolo | Codice modello | B mm | B1 mm | B2 mm | B3 mm | d mm | d1 mm | d2 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | L mm | L2 mm | L3 mm | s mm | X1 mm | X2 mm | X3 mm | Y1 mm |
10.02.02.05824 | BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM | 15 | 32,5 | 5,5 | 7 | 4,5 | - | - | 50 | - | - | - | 36,1 | - | - | 1,5 | - | - | - | 32,5 |
10.06.02.00061 | BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS | 21 | - | - | - | 10 | 3,2 | 3,2 | 22 | 34 | 5,5 | - | 60,5 | 3 | 10 | 1,5 | 52 | 39 | - | - |
10.06.02.00685 | BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5 | 20 | - | - | - | 3,5 | 4,2 | - | 43,5 | - | 3,5 | - | 29,5 | - | - | 1,5 | 20 | - | - | - |
10.06.02.00686 | BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5 | 30 | - | - | - | 3,5 | 4,2 | - | 43,5 | - | 3,5 | 6,1 | 29,5 | - | - | 1,5 | 20 | - | - | 20 |
10.06.04.00011 | BEF-WIN 33.6x5x40 1 | 33,6 | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | 5 | - | - | - | 40 | - | - | 1 | 28 | 30 | 2,5 | 8 |
Codice componente
|
---|
10.02.02.05824 |
10.06.02.00061 |
10.06.02.00685 |
10.06.02.00686 |
10.06.04.00011 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza B (mm) | Altezza H (mm) | Spessore della parete s (mm) | Usa la costruzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | 7 giorni | 36,1 | 15 | 50 | - | Eiettori compatti SCPM | |||
12.76 € | 1 | 7 giorni | 60,5 | 21 | 22 | 1,5 | Vacuostati | |||
4.51 € | 1 | 7 giorni | 29,5 | 20 | 43,5 | 1,5 | Vacuostati e pressostati VS-V/P-W-D-K(-3C-D) | |||
4.51 € | 1 | 7 giorni | 29,5 | 30 | 43,5 | 1,5 | Vacuostati e pressostati VS-V/P-W-D-K(-3C-D) | |||
2.31 € | 1 | 7 giorni | 40 | 33,6 | 5 | 1 | Sensori di flusso FS |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza B(mm)
Altezza H(mm)
Spessore della parete s(mm)
Usa la costruzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali