Kit pezzi di fissaggio per Eiettori compatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10.02.02.05805

SET SCPM MOUNT1
Numero articoloCodice modelloB
mm
G1H
mm
L
mm
L2
mm
10.02.02.05805SET SCPM MOUNT114M4-M75036
Codice componente
10.02.02.05805
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.78 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza L(mm) 50 Larghezza B(mm) 14 Altezza H(mm) 7
Usa la costruzione Eiettori compatti SCPM Filettatura G1 M4-M

Si trova sulla pagina di Kit pezzi di fissaggio per Eiettori compatti, il codice articolo è il seguente: 10.02.02.05805.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10.02.02.05805.

Supporto tecnico