Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FSTE G1/8 - G1/2 (VG) |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | G1 | G2 | Filettatura G3 | H mm | H2 mm | LG1 mm | LG2 mm | LG3 mm | SW1 mm | SW2 mm | SW3 mm | Z (Freccia elastica) mm |
10.01.02.00604 | FSTE G1/8-AG 50 | G1/8"-F | G1/8"-M | M16x1-M | 117,5 | 73,5 | 8,0 | 6,5 | 30 | 22 | 12 | 14 | 50 |
10.01.02.00606 | FSTE G1/8-AG 50 VG | G1/8"-F | G1/8"-M | M16x1-M | 117,5 | 72,5 | 8,0 | 6,5 | 30 | 22 | 12 | 14 | 50 |
10.01.02.00569 | FSTE G1/4-AG 75 | G1/8"-F | G1/4"-M | M20x1,5-M | 145,0 | 99,5 | 13,0 | 8,5 | 40 | 24 | 17 | 17 | 75 |
10.01.02.00571 | FSTE G1/4-AG 75 VG | G1/8"-F | G1/4"-M | M20x1,5-M | 145,0 | 99,5 | 13,0 | 8,5 | 40 | 24 | 17 | 17 | 75 |
10.01.02.00575 | FSTE G1/2-AG 75 | G3/8"-F | G1/2"-M | M30x1,5-M | 176,5 | 113,5 | 13,0 | 10,5 | 55 | 36 | 24 | 24 | 75 |
Codice componente
|
---|
10.01.02.00569 |
10.01.02.00571 |
10.01.02.00575 |
10.01.02.00604 |
10.01.02.00606 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allacciamento ventosa | Allacciamento vuoto | Corsa sospens. Z (mm) | Tasso elastico (N/mm) | Precompress. elast. (N) | Reazione elastica centro corsa (N) | Carico verticale (N) | Carico orizzontale (N) | Conception | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.22 € | 1 | 7 giorni | G1/4"-M | G1/8"-F | 75 | 0,26 | 5,38 | 15,2 | 2400 | 340 | - | 190 | |||
87.34 € | 1 | 7 giorni | G1/4"-M | G1/8"-F | 75 | 0,26 | 5,38 | 15,2 | 2400 | 340 | Antitorsione | 202 | |||
75.68 € | 1 | 7 giorni | G1/2"-M | G3/8"-F | 75 | 1,07 | 37,2 | 77,4 | 4900 | 800 | - | 530 | |||
45.65 € | 1 | 7 giorni | G1/8"-M | G1/8"-F | 50 | 0,1 | 2,92 | 5,34 | 3700 | 173 | - | 110 | |||
56.76 € | 1 | 7 giorni | G1/8"-M | G1/8"-F | 50 | 0,1 | 2,92 | 5,34 | 3700 | 173 | Antitorsione | 110 |
Loading...
Temp. ambiente(°C) | 0 ~ 80 | Famigilia de prodotti | FSTE |
---|
Configura
Proprietà di base
Allacciamento ventosa
Allacciamento vuoto
Corsa sospens. Z(mm)
Tasso elastico(N/mm)
Precompress. elast.(N)
Reazione elastica centro corsa(N)
Carico verticale(N)
Carico orizzontale(N)
Conception
Peso(g)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali