Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FSTIm M3-IG, M5-IG A |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | dn mm | G1 | G2 | Filettatura G3 | H mm | H2 mm | LG1 mm | LG2 mm | LG3 mm | SW1 mm | SW2 mm | Z (Freccia elastica) mm |
10.01.02.01480 | FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 42,4 | 14,0 | 4,5 | 4,5 | 19 | 14 | 8 | 5 |
10.01.02.01621 | FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 42,4 | 14,0 | 4,5 | 4,5 | 20 | 14 | 8 | 5 |
10.01.02.01485 | FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 42,4 | 14,0 | 4,5 | 4,5 | 19 | 14 | 8 | 5 |
10.01.02.01620 | FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 42,4 | 14,0 | 4,5 | 4,5 | 20 | 14 | 8 | 5 |
10.01.02.01474 | FSTIm M5-IG M5-IG A 10 IN | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 54,4 | 19,0 | 4,5 | 4,5 | 26 | 14 | 8 | 10 |
10.01.02.01549 | FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 54,4 | 19,0 | 4,5 | 4,5 | 26 | 14 | 8 | 10 |
10.01.02.01482 | FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 54,4 | 19,0 | 4,5 | 4,5 | 26 | 14 | 8 | 10 |
10.01.02.01619 | FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 54,4 | 19,0 | 4,5 | 4,5 | 27 | 14 | 8 | 10 |
10.01.02.01477 | FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 79,4 | 29,0 | 4,5 | 4,5 | 41 | 14 | 8 | 20 |
10.01.02.01483 | FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN | 2,0 | M5-F | M5-F | M10x1-M | 79,4 | 29,0 | 4,5 | 4,5 | 41 | 14 | 8 | 20 |
Codice componente
|
---|
10.01.02.01474 |
10.01.02.01477 |
10.01.02.01480 |
10.01.02.01482 |
10.01.02.01483 |
10.01.02.01485 |
10.01.02.01549 |
10.01.02.01619 |
10.01.02.01620 |
10.01.02.01621 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allacciamento vuoto | Corsa sospens. Z (mm) | Tasso elastico (N/mm) | Reazione elastica centro corsa (N) | Conception | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 7 giorni | M5-F | 10 | 0,05 | 0,75 | Isolante (elettrico) | 18,5 | |||
28.05 € | 1 | 7 giorni | M5-F | 20 | 0,05 | 1,02 | Isolante (elettrico) | 23,5 | |||
23.21 € | 1 | 7 giorni | M5-F | 5 | 0,06 | 0,64 | Isolante (elettrico) | 17,5 | |||
27.17 € | 1 | 7 giorni | M5-F | 10 | 0,05 | 0,75 | Antitorsione / isolamento | 18,5 | |||
29.37 € | 1 | 7 giorni | M5-F | 20 | 0,05 | 1,02 | Antitorsione / isolamento | 23,5 | |||
24.31 € | 1 | 7 giorni | M5-F | 5 | 0,06 | 0,64 | Antitorsione / isolamento | 17,5 | |||
28.05 € | 1 | 7 giorni | - | 10 | 0,05 | 0,75 | Conduttivo (elettrico) | 18,5 | |||
29.15 € | 1 | 7 giorni | - | 10 | 0,05 | 0,75 | Antitorsione / conduttivo | 18,5 | |||
26.18 € | 1 | 7 giorni | - | 5 | 0,06 | 0,64 | Antitorsione / conduttivo | 17,5 | |||
25.08 € | 1 | 7 giorni | - | 5 | 0,06 | 0,64 | Conduttivo (elettrico) | 17,5 |
Loading...
Allacciamento ventosa | M5-F | Precompress. elast.(N) | 0,5 | Carico verticale(N) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Carico orizzontale(N) | 10 | Forma | Guida a vuoto assiale | Temp. ambiente(°C) | 0 ~ 80 |
Famigilia de prodotti | FSTIm |
Configura
Proprietà di base
Allacciamento vuoto
Corsa sospens. Z(mm)
Tasso elastico(N/mm)
Reazione elastica centro corsa(N)
Conception
Peso(g)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali