Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST AL-EL |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | B mm | dn mm | D mm | D1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
10.02.01.01679 | ST 20 AL-EL | 46 | 15,5 | 20 | 37 | 4 | 51 | 12 |
10.02.01.01680 | ST 25 AL-EL | 46 | 20 | 25 | 37 | 4 | 51 | 12 |
10.02.01.01681 | ST 32 AL-EL | 46 | 26 | 32 | 37 | 4 | 51 | 12 |
Codice componente
|
---|
10.02.01.01679 |
10.02.01.01680 |
10.02.01.01681 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.32 € | 1 | 7 giorni | 20 | 46,5 | |||
23.32 € | 1 | 7 giorni | 25 | 50,5 | |||
23.32 € | 1 | 7 giorni | 32 | 58 |
Loading...
Lunghezza L(mm) | 4 | Larghezza B(mm) | 46 | Usa la costruzione | Eiettore base |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
Peso(g)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali