Piastra di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10.02.01.00511

BEF-PL 110x44.5x3 SBP
Numero articoloCodice modelloB
mm
L
mm
10.02.01.00511BEF-PL 110x44.5x3 SBP44,5110
Codice componente
10.02.01.00511
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.71 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza L(mm) 110 Larghezza B(mm) 44,5 Altezza H(mm) 3
Usa la costruzione Eiettore base SBP Peso(g) 16,5

Si trova sulla pagina di Piastra di fissaggio, il codice articolo è il seguente: 10.02.01.00511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10.02.01.00511.

Supporto tecnico