Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41375-1412 |
41375-1816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 (mm) | B2 (mm) | D=filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.65 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 13.5 | M12 | 3.4610 | ||
335.33 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 17.5 | M16 | 7.1170 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Brunito | Forma | B | Versione 1 | Set |
B=larghezza(mm) | 40 | Tipo di stampo | Con tassello | Denominazione | Staffa di serraggio |
L=lunghezza(mm) | 115 | L1(mm) | 67.2 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
B2(mm)
D=filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali