Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29125-5050
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Raccordo a croce |
Versione 2 | Per unità lineari | A=Quadro incassato | 50 | B | 126 |
C | 86 | Materiale componenti | Acciaio | M | 53 |
Superficie corpo base | Verniciato a polvere | Superficie componente | Zincato | Tipo=Diametro interno | 50 |
V1 | M8x50 | V2 | M8x50 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 1.1740 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a croce, alluminio, Forma B (29125), il codice articolo è il seguente: 29125-5050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29125-5050.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali