Codice articolo del costruttore: DKPSF2928 06/06
Marca: ABP ANTRIEBSTECHNIK
Prezzo: 78.30 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diam. foro albero (Lavorato) D1: 6 Ø
Diam. foro albero (Lavorato) D2: 6 Ø
Diam. esterno A: 29 mm
Lunghezza complessiva W: 28 mm
Momento di inerzia: 41 g・cm2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DKPSF2928 06/06
Technical data | DKPSF 2928 | DKPSF 4848 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 3000 | |||||
Max. torque | Ncm | 0.5 | 2 | ||||
Max. offset off shafts | |||||||
Radial | mm | ± 2 | ± 3 | ||||
Axial | mm | ± 2 | ± 4 | ||||
Angular | Grad | ± 10 | ± 12 | ||||
Torsion spring stiffness | Nm/rad | 13 | 28 | ||||
Radial spring stiffness | N/mm | 13 | 7 | ||||
Moment of inertia | gcm2 | 41 | 106 | ||||
Max. clamping torque | Ncm | 80 | 180 | ||||
Temperature range | °C | -30 to +80 | |||||
Weight appr. | g | 35 | 90 | ||||
Material | Flange | Stainless steel 1.4404 | |||||
Material connecting element | FDA standard plastic |
M = Tightening torque of the set screws
These couplings are thermal and electrically insulating, maintenance-free due to the absence of moving parts and have smooth running properties.
They have a shock and vibration damping effect and offer very good compensation for radial, angular and lateral misalignments.
With an average torsion spring stiffness of 28NM/rad, they also have low restoring forces.
Codice componente
|
---|
DKPSF2928 06/06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Momento di inerzia (g・cm2) | Scostamento massimo fuori asse (Radiale) (mm) | Scostamento massimo fuori asse (Assiale) (mm) | Scostamento massimo fuori asse (Angolare) (Grad) | Rigidita' della molla di torsione (Nm/rad) | Rigidita' della molla radiale (N/mm) | Coppia di serraggio massima (Ncm) | Coppia massima (Nm) | Peso Appr (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 6 | 29 | 28 | 41 | ± 2 | ± 2 | ± 10 | 13 | 13 | 80 | 0,5 | 35 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::+80 | Velocita massima(min-1) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Combinazione di alesaggio | No | Materiale(Flangia) | Acciaio inossidabile 1.4404 | Elemento di collegamentomateriale | Plastica standard FDA |
Si trova sulla pagina di Accoppiamento a doppio ciclo continuo, plastica a norma FDA, il codice articolo è il seguente: DKPSF2928 06/06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DKPSF2928 06/06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Momento di inerzia(g・cm2)
Scostamento massimo fuori asse (Radiale)(mm)
Scostamento massimo fuori asse (Assiale)(mm)
Scostamento massimo fuori asse (Angolare)(Grad)
Rigidita' della molla di torsione(Nm/rad)
Rigidita' della molla radiale(N/mm)
Coppia di serraggio massima(Ncm)
Coppia massima(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DKPSF2928 06/08 |
DKPSF2928 06/10 |
DKPSF2928 08/08 |
DKPSF2928 08/10 |
DKPSF2928 10/10 |
DKPSF4848 10/10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Momento di inerzia (g・cm2) | Scostamento massimo fuori asse (Radiale) (mm) | Scostamento massimo fuori asse (Assiale) (mm) | Scostamento massimo fuori asse (Angolare) (Grad) | Rigidita' della molla di torsione (Nm/rad) | Rigidita' della molla radiale (N/mm) | Coppia di serraggio massima (Ncm) | Coppia massima (Nm) | Peso Appr (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 8 | 29 | 28 | 41 | ± 2 | ± 2 | ± 10 | 13 | 13 | 80 | 0,5 | 35 | |
78.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 10 | 29 | 28 | 41 | ± 2 | ± 2 | ± 10 | 13 | 13 | 80 | 0,5 | 35 | |
78.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 8 | 29 | 28 | 41 | ± 2 | ± 2 | ± 10 | 13 | 13 | 80 | 0,5 | 35 | |
78.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 10 | 29 | 28 | 41 | ± 2 | ± 2 | ± 10 | 13 | 13 | 80 | 0,5 | 35 | |
78.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 29 | 28 | 41 | ± 2 | ± 2 | ± 10 | 13 | 13 | 80 | 0,5 | 35 | |
94.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 48 | 48 | 106 | ± 3 | ± 4 | ± 12 | 28 | 7 | 180 | 2 | 90 |