Blocco di supporto con prigioniero

Blocco di supporto con prigioniero
  • Sconto volumi elevati
Ideal for use as copper bar support block for branching.

[Features]
· Ideal for use as copper bar support block for branching or busbars.
· The stud is made of rust-resistant zinc plated iron and firmly holds busbars and branching copper bars.
· The base part is a phenol resin (UL94HB equivalent) molding, and therefore extremely tough.
· The stud has a powerful rotation stopping structure, preventing idling.
· Nuts and spring washers for tightening are included.
· Used for support. Therefore, cannot be energized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS100CHM
TS200CHM
TS600CHM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro prigioniero Coppia di serraggio
(N▪m)

4.28 €

1 6 giorni M88–10

5.91 €

1 Disponibile 6 giorni M1015-20

7.11 €

1 6 giorni M1225-35

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico