Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VR-A |
VR-C |
VR-ES |
VR-F |
VR-OB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Fasce di alluminio rivestite in vinile conformi | Diametro LxW (mm) | Diametro interno l× w (mm) | Spessore t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | VA | 14 × 8.2 | 9.5 × 3.4 | 1.0 | ||
11.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | VC | 27 × 14 | 16.5 × 4 | 1.5 | ||
11.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | VS | 11.5 × 7 | 7.5 × 3 | 1.0 | ||
11.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | VF | 36 × 19 | 21.5 × 5 | 2.0 | ||
11.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | VB/VO | 22 × 12 | 14 × 3,5 | 1.5 |
Loading...
Materiale | PVC | Temperatura massima di utilizzo(°C) | 60 | Colore | Grigio |
---|
Configura
Proprietà di base
Fasce di alluminio rivestite in vinile conformi
Diametro LxW(mm)
Diametro interno l× w(mm)
Spessore t(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali