Inserto per busbar BHX

Inserto per busbar BHX
Inserted into low-pressure bus bars for support.

[Features]
· Capable of a broad range of copper band support, from 8 mm to 20 mm.
· The width of the groups between face A and face B differs, so please use the group that matches the plate thickness of the copper band.
· Insulation bolts are included, so please choose a product number based on the width of the copper band.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BHX-205-3C

 

Codice componente
BHX-205-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.77 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza barra di rame applicabile(mm) 50 Spessore barra di rame applicabile(mm) 10–20

Si trova sulla pagina di Inserto per busbar BHX, il codice articolo è il seguente: BHX-205-3C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BHX-205-3C.

Supporto tecnico