Canalina perforata, tipo KC【1-20 Pezzi per confezione】

Canalina perforata, tipo KC
  • Sconto volumi elevati
Perforated C type channel with unlimited applications, including electrical work, piping, air-conditioning work, and switchboards.

[Features]
· Perforated C type channel with unlimited applications, including electrical work, piping, air-conditioning work, and switchboards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-22S-3C
KC-22S-N
KC-35-3C
KC-40PB-ZK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale/finitura Lunghezza L
(mm)
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Misura foro
(mm)
Spessore piastra t
(mm)

25.93 €

1 Disponibile 10 giorni 3C (ferro, trivalente)1800112251.2

237.65 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni N (ferro, tessuto)1800112251.2

68.58 €

1 Disponibile 10 giorni 3C (ferro, trivalente)24002035102.0

62.76 €

1 Disponibile 10 giorni ZK (acciaio zincato)25503040112.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico