Codice articolo del costruttore: BXA001
Marca: KASUGA ELECTRIC
Prezzo: 24.95 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Misura larghezza W: 80 mm
Misura verticale H: 100 mm
Misura foro di montaggio: - φ
Numero di fori di montaggio: 0 pezzo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BXA001
Codice componente
|
---|
BXA001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura foro di montaggio (φ) | Numero di fori di montaggio (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.95 € 17.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 100 | - | 0 |
Loading...
Altezza(mm) | 92 | Materiale | Ferro | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra intermedia | Senza PCB | Installazione | Interni | Profondità effettiva(mm) | 87.5 |
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25 – 40 | Umidità relativa(%) | 45 – 85 |
Si trova sulla pagina di Scatola di comando in metallo (tipo chiuso), il codice articolo è il seguente: BXA001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BXA001.
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura foro di montaggio(φ)
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Numero di fori di montaggio(pezzo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BXA002 |
BXA003 |
BXA004 |
BXA162 |
BXA163 |
BXA226 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura foro di montaggio (φ) | Numero di fori di montaggio (pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 150 | - | 0 | |
32.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 200 | - | 0 | |
36.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 250 | - | 0 | |
28.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 150 | 16 | 2 | |
32.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 200 | 16 | 3 | |
66.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 160 | 200 | 22 | 6 |