Utensile per rimozione unità serie TX / TXU

Utensile per rimozione unità serie TX / TXU
A removal tool for the TX and TXU series. Can be used to add and remove terminal blocks mounted on IEC rails in any position.

[Features]
· A tool for removing units mounted to IEC rails (TXDA2 and TNDS2).
· Can be used with TX7 to TX20 and TXU7 to TXU20.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TXK

Codice componente
TXK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.11 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto conforme Da TX7 a 20/da TXU7 a 20

Si trova sulla pagina di Utensile per rimozione unità serie TX / TXU, il codice articolo è il seguente: TXK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TXK.

Supporto tecnico