Copertura terminale【1-10 Pezzi per confezione】

Copertura terminale
  • Sconto volumi elevati
A terminal cover.

[Features]
· An insertion type made of transparent polycarbonate.
· For models TX100 and higher, dedicated 3P products are also available.
· The TT10SK type is for mounting to upper levels only. The TT20K and TTJ8N types can be mounted to either upper or lower levels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T30B
TRB1
TRB2
TRB3
TRB6
TRB10N
TRB10N03
TRB20N
TRB30N03
TRB40N
TRB40N03
TRB60N03
TTB1S
TTB1SL
TTB2
TTB2L
TTB3
TTB3L
TXB2
TXB2L
TXJB7
TXJB8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Prodotto conforme Numero confezioni
(Pezzi)

37.49 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 50045TEU14 / T305

25.57 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 50035.5TR10K / TL155

30.45 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 50040TR20K / TL255

33.68 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 50049TN30BK / TR30K / TX30 / TXU30 / TL35 / TX50 / TXU50-

8.91 €

1 Disponibile 6 giorni 50056TC60 / TN60BK / TR60K / TX60 / TXU60-

9.27 €

1 Disponibile 6 giorni 50075TC100 / TN100K / TR100K / TX100 / TXU100 / TXW100 / TX150 / TXW150-

15.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8575TR100K / TX100 / TXU100 / TR100K-3P / TX100-3P / TXU100-3P10

20.45 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50087TC200 / TN200K / TR200K / TX200 / TXW200 / TX300-

18.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 13887TX300 / TX300-3P5

28.74 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 500124TN400K / TR400K / TX400 / TXW400 / TX6002

32.59 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 186124TR400 / TX400 / TR400-3P / TX400-3P5

33.85 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 192124TX600 / TX600-3P5

6.69 €

1 Disponibile 6 giorni 50031.5TT10SK / TT10SUK-

54.01 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100031.5TT10SK / TT10SUK5

1.54 €

5 Disponibile 6 giorni 50010.4TTJ8N / TT20K / TT20UK / TTG20 / TTG20U / TTG40 / TTG40U-

15.47 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 100010.4TTJ8N / TT20K / TT20UK / TTG20 / TTG20U / TTG40 / TTG40U5

26.94 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 50034TEU8 / TEN11 / TTG20U3 / TTG20U35 / TTG203 / TTG2035-

53.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100034TEU8 / TEN11 / TTG20U3 / TTG20U35 / TTG203 / TTG20355

7.06 €

1 Disponibile 6 giorni 50038TX7 / TXU7 / TX10 / TX10S / TXU10 / TXU10S / TT20K / TT20UK / TX20 / TXU20 / TTG40 / TTG40U-

14.02 €

1 Disponibile 6 giorni 100038TX7 / TXU7 / TX10 / TX10S / TXU10 / TXU10S / TT20K / TT20UK / TX20 / TXU20 / TTG40 / TTG40U-

25.55 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50024.5TEN7 / TXJ75

25.74 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 50029.5TEN8 / TTJ8N / TTJ8NU / TXJ85

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico